Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Sensor de presión de silicio de bajo coste, salida de voltios amplificada. Para presión manométrica, absoluta y diferencial

Serie PX138

Sensor de presión de silicio de bajo coste, salida de voltios amplificada.  | Serie PX138

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • Disponible para medición diferencial, manométrica o absoluta
  • Compensación de temperatura exacta
  • Excitación de tensión constante
  • Para gases limpios y secos

Descripción

CARACTERÍSTICAS
Tensión de excitación: 8 Vcc (límites de 7 a 16 Vcc)
Salida: 1 a 6 Vdc (@ 8 Vcc exc.)
Linealidad e histéresis: ±0,1% escala completa típica, máx. 0,5% (0,5% típ. máx. 1% para rango de ±0,3 psi)
Repetibilidad: ±0,1% escala completa típica, máx. 0,3%
Balance cero: Diferencial de 3,5 ±0,05 Vcc; absoluta de 1 ±0,1 Vcc.
Temperatura de almacenamiento: -40 a 125 °C (-40 a 257 °F)
Rango de temperatura compensada: 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
Efectos de temperatura cero: ±0,5% escala completa (±1% escala completa para 0,3 psi)
Efectos del intervalo de temperatura: ±0,5% escala completa (±1% escala completa para 0,3 psi)
Presión de prueba: >3x presión a escala completa
Presión de rotura: >5x presión a escala completa
Presión en modo común: 50 psi
Compatibilidad de medios: Para uso con gases compatibles con silicio, nailon con fibra de vidrio y cerámica de alúmina
Conector de acoplamiento: CX136-4
(se vende por separado)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPX138-0.3D5V
PX138-0.3D5V
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de presión con salida de voltaje. Presión relativa-diferencial de 0,3 psi
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPX138-001D5V
PX138-001D5V
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de presión con salida de voltaje. Presión relativa-diferencial de 1 psi
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPX138-005D5V
PX138-005D5V
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de presión con salida de voltaje. Presión relativa-diferencial de 5 psi
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPX138-015D5V
PX138-015D5V
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de presión con salida de voltaje. Presión relativa-diferencial de 15 psi
  
PX138-030D5V
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de presión con salida de voltaje. Presión relativa-diferencial de 30 psi
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPX138-015A5V
PX138-015A5V
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de presión con salida de voltaje. Presión absoluta de 0-15 psi
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPX138-030A5V
PX138-030A5V
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sensor de presión con salida de voltaje. Presión absoluta de 0-30 psi
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.