Disponible para medición diferencial, manométrica o absoluta
Intervalo de salida con precisión de 4V
Compensación de temperatura exacta
Para gases secos
Excitación de 5V
Descripción
The PX139 Series has been discontinued and will no longer be available once existing stock is depleted. Please see the PXSCX as possible alternatives or contact our Pressure Engineering department.
CARACTERÍSTICAS Tensión de excitación: 5 Vcc @ 2 mA Salida: 0,25 a 4,25 Vcc Intervalo: 4V ±0,1V Linealidad e histéresis: ±0,1% escala completa típica, máx. 0,5% (0,5% típ. máx. 1% para rango de ±0,3 psi) Repetibilidad: ±0,3% escala completa Balance cero: Diferencial de 2,25 ±0,1 Vcc; absoluta de 0,25 ±0,1 Vcc Temperatura de almacenamiento: -40 a 125 °C (-40 a 257 °F) Rango de temperatura compensada: 0 a 50 °C (32 a 122 °F) Efectos de temperatura cero: ±0,5% escala completa (±1% escala completa para 0,3 psi) Efectos del intervalo de temperatura: ±0,5% escala completa (±1% escala completa para 0,3 psi) Presión de prueba: >3x presión a escala completa Presión de rotura: >5x presión a escala completa Presión en modo común: 50 psi Compatibilidad de medios: Para uso con gases compatibles con silicio, nailon con fibra de vidrio y cerámica de alúmina Conector de acoplamiento: CX136-4 (se vende por separado)
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU. NOTA: Completo de serie con manual del operador.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.