Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Electrical Termination seleccionar de:PX409S para 2 m (6 ft) cable
PX409CS para conduit/cable
PX419S para mini DIN
PX429S para Twist-Lock connector
PX459S para M12 Connector
(2)
Process Fitting seleccionar de:15 para 1.5 inch Tri-Grip
20 para 2 inch Tri-Grip (500 psi max)
(3)
Range seleccionar de:10W para 0 to 10 in H2O
001 para 0 to 1 psi
2.5 para 0 to 2.5 psi
005 para 0 to 5 psi
015 para 0 to 15 psi
030 para 0 to 30 psi
050 para 0 to 50 psi
100 para 0 to 100 psi
150 para 0 to 150 psi
250 para 0 to 250 psi
500 para 0 to 500 psi
600 para 0 to 600 psi (1-1/2 Clamp only)
(4)
Pressure Type seleccionar de:G para Gage pressure
CG para Compound Gage Pressure (10W to 015 Ranges)
SG para Hermetically Sealed Gage (PX429 or PX449 and Ranges >=100 psi )
A para absolute pressure (5 to 600 psia)
V para Gage Vacuum (10W to 015 Ranges)
(5)
Output Type seleccionar de:V para 10 mV/V
5V para 0 to 5 Vdc
10V para 0 to 10 Vdc
I para 4 to 20 mA
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.