Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Thin Film Pressure Sensor with 100 mV Output, Excellent Long Term Stability

PX602 and PX612

Thin Film Pressure Sensor with 100 mV Output, Excellent Long Term Stability | PX602 and PX612

USD$337.97 PX602-015GV

1 año de garantía
  • All Stainless Steel Case
  • Small and Lightweight
  • NEMA 4 Rated
  • Connector or Cable Models

Descripción

SPECIFICATIONS
Excitation:
10 Vdc (5 to 10 Vdc limits)
Output: 0 to 100 mV @ 10 Vdc
Sensitivity: 10 mV/V
Input Impedance: 1500 Ω
Output Impedance: 100 Ω
Insulation Resistance: 100 MΩ @50 Vdc
Accuracy: ±0.4% BFSL
Hysteresis: ±0.2%
Repeatability: ±0.05%
Stability: ±1%/year
Zero Balance: ±1%
Durability: 100 million cycles
Operating Temp: -48 to 91°C (-55 to 195°F)
Compensated Temp: -29 to 82°C (-20 to 180°F)
Thermal Zero Effect: ±0.07% FS/°C
Thermal Span Effect: ±0.07% FS/°C
Proof Pressure:
    15 to 2000 psi = 200%
    3000 to 5000 psi = 150%
    7500 to 20,000 psi = 120%
Burst Pressure:
    15 to 2000 psi = 800%
    3000 to 20,000 psi = 500%
Gages: Thin film polysilicon
Diaphragm: 17-4 PH stainless steel
Case: 300 Series stainless steel
Pressure Connection:
    15 to 10,000 psi: ¼ NPT
    15,000 and 20,000 psi: 916-18 UNF Aminco fitting
Electrical Connection: 0.9 m (36") braided-shield PVC cable or connector
Weight: 71 g (2.5 oz.) without cable
Response time: 5 ms
Construction: Sealed units (except PX602 ≤ 500 psi is vented to room)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
  
PX602-015GV
USD$337.97
Disponible en: 4 Semanas
 
0-15 psi cable style Gage pressure transducer with millivolt output
Quick Ship
  
PX602-100GV
USD$322.61
Disponible en: Disponible
 
0-100 psi cable style Gage pressure transducer with millivolt output
Quick Ship
  
PX612-1KGV
USD$353.33
Disponible en: Disponible
 
1,000 psi connector style Gage pressure transducer with millivolt output
Quick Ship
  
PX612-10KGV
USD$399.42
Disponible en: 4 Semanas
 
10,000 psi connector style Gage pressure transducer with millivolt output
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloPT06F8-4S
PT06F8-4S
USD$26.64
Disponible en: 18 Semanas
 
Mating connector for PX612 series (sold separately)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Comes with complete operator’s manual.
15,000 and 20,000 psi models supplied with female AMINCO fitting.
Ejemplo de pedido: (1) PX612-100GV a 100 psi connector style transducer, USD$353.33  plus (1) PT06F8-4S Mating Connector (sold separately), USD$26.64, USD$353.33 + 26.64 = USD$379.97

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Cable or Connector Style seleccionar de:
02 para 3 foot cable
12 para 4 pin connector (mating connector sold separately)

(2) Range seleccionar de:
015GV para 0 to 15 psi
030GV para 0 to 30 psi
060GV para 0 to 60 psi
100GV para 0 to 100 psi
150GV para 0 to 150 psi
200GV para 0 to 200 psi
300GV para 0 to 300 psi
500GV para 0 to 500 psi
1KGV para 0 to 1000 psi
2KGV para 0 to 2000 psi
3KGV para 0 to 3000 psi
5KGV para 0 to 5000 psi
7.5KGV para 0 to 7500 psi
10KGV para 0 to 10000 psi
15KGV para 0 to 15000 psi
20KGV para 0 to 20000 psi
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.