Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Programador con pantalla remota

Serie RD4 y RD6

Programador con pantalla remota | Serie RD4 y RD6

Programador con pantalla remota

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Corte de panel DIN de ⅛ o montaje en superficie
  • Pantallas LED grandes: 21 mm (0,83")
  • Indicadores de alarma y cambio de color
  • Entradas en serie con selección de menú: ASCII RS232, RS485
  • Marco DIN NEMA 4 (IP65) de ⅛
  • 20 mm (0,80") detrás del panel y solo 39 mm (1,6") total

Descripción

Los modelos RD4/RD6 son pantallas principales/secundarias de 4 o 6 dígitos que ofrecen una lectura remota desde instrumentos tales como controladores programables, medidores de paneles digitales y otros instrumentos con salidas en serie. Se admiten dos interfaces de comunicación en la pantalla remota: RS232 y RS485, que pueden programarse a través de los botones del panel frontal. La pantalla remota de los modelos RD4/RD6 puede montarse en un corte de panel DIN de ⅛ o en una superficie montada con la base incluida. Los RD4 y RD6 incluyen pantallas LED de 9 segmentos, grandes y brillantes, de 21 mm (0,83") y 17,3 mm (0,68") que pueden programarse para alternar entre los colores VERDE, ÁMBAR y ROJO para indicar las alarmas. Las conexiones en serie pueden realizarse en una toma RJ11 o terminales de tornillo. En el modo secundario, los modelos RD4 y RD6 pueden utilizarse para visualizar caracteres alfanuméricos desde un ordenador. Estas pantallas se alimentan a través de un suministro de 10 a 36 Vcc o a través de un adaptador de CA, de 120/240 Vca a 12 Vcc (200 mA). (El dispositivo anfitrión compatible debe tener una salida en serie RS232 o RS485.)


CARACTERÍSTICAS
Serie: Interfaz ASCII RS232/RS485
Velocidad de transmisión de baudios: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19,200
Formatos de datos: 7 datos/paridad impar/1 parada, 7datos/ paridad par/1 parada, 8 datos/sin paridad/1 parada
Requisitos de alimentación: De 10 a 36 Vcc o adaptador universal opcional
Salida nominal: 99 Vcc a 0,5 mA
Entrada: 100 a 240 Vca, 50/60 Hz
Temperatura de almacenamiento: -20 a 85 °C (-4 a 185 °F)
Humedad relativa: 0 a 85%
Consumo de energía: 2 W
Temperatura de funcionamiento: de 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
Protección: NEMA 4 (IP65)
Dimensiones mecánicas: 96 x 48 x 39 mm (3,78 x 1,89 x 1,6")
Corte del panel: 92 x 45 mm (3,622 x 1,772")
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloRD4
RD4
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Programador de pantalla remota de 4 dígiros 1/8 DIN
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloRD6
RD6
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Programador de pantalla remota de 6 dígiros 1/8 DIN
Accesorios
Quick Ship
  
CT485-ADAP-UK-W
USD$25.48
Disponible en: 3 Semanas
 
Adaptador Inglés UK de 230Vac 12Vdc
Quick Ship
  
CT485-ADAP-E-W
USD$25.48
Disponible en: 3 Semanas
 
Adaptador Europeo de 230Vac 12Vdc
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con manual del operador.
** Consulte el apartado relativo a pantallas grandes para obtener más información sobre estos productos.