USD$520.25 RDXL6SD-USB
Descripción
El RDXL6SD-USB es un registrador de datos de pantalla táctil de seis canales que acepta cuatro termopares y dos RTD. Cada canal tiene alarmas Alto/Bajo configurables individualmente. La interfaz de pantalla táctil intuitiva permite que cada canal se configure por separado por tipo de entrada, opciones matemáticas, alarma y pantalla. Los seis canales se pueden visualizar y registrar simultáneamente o individualmente. Los datos se pueden registrar tan rápido como una vez por segundo y se almacenan en la tarjeta SD de 4 GB incluida en formato compatible con Excel.Manuales de Productos: