Medidas de Valores: Humedad, Humedad Relativa, Temperatura y Presión
Salva / Recuerda 20 Grupos de Lecturas
Registra Hasta 8000 Puntos de Datos
Alarmas de Alto y Bajo P0rogramables para la Humedad Relativa, Punto de Rocío y Humedad Absoluta
Display LCD con Backlit, Lectura Primaria de 3 Dígitos y Secondaria de 4 Dígitos
Min/Max, Retención de Datos, y Función de Apagado Automático en 30 Minutos
Descripción
OMEGA presenta higrómetro térmico multifuncional portátil de temperatura, humedad y humedad relativa.
Para conocer más productos para la medición de humedad en los gases atmosféricos, visita nuestra sesión de equipos de Medición de Humedad Relativa.
La precisión del la medición de humedad invasivo/no invasiva del RH700 de Omega™ lee mucho de los valores importantes de valores de humedad relativa la medición de humedad e incluyen la temperatura ambiente, humedad relativa, humedad absoluta, humedad relativa utilizando un sensor sin nivel pin humedad absoluta utilizando una sonda de tipo incluido pasador, la temperatura del punto de rocío, y mucho más!
Registra hasta 8.000 puntos de datos internos para descargar y mostrar en formato de gráfica o tabular, o simplemente almacenar y recuperar lecturas en la pantalla LCD. El RH700 es ideal para contratistas de restauración de daños por agua, mantenimiento de instalaciones profesionales y de aire acondicionado instaladores / técnicos.
***
The OMEGA™ RH700 precision
invasive/non-invasive moisture
meter with temperature, humidity
(RH) and moisture readings is
ideal for water damage restoration
contractors, facility maintenance
professionals and HVAC system
installers/technicians.
The RH700 reads a multitude
of important humidity and
moisture values including ambient
temperature, relative humidity
(RH), absolute humidity (in mg/L
or g/m3), GPP (mixing ratio—in
grains per pound or g/kg), relative
moisture level using pinless
sensor, absolute moisture level
using included pin-type probe,
dew point temperature, wet bulb
temperature, surface temperature,
condensation temperature,
atmospheric pressure and
vapor pressure.
The RH700 also logs up to 8000
data points internally, for download
and display as Excel®-formatted
graph or table on Windows® PC
using included software and
USB cable.
SPECIFICATIONS Ambient Temperature Range/Accuracy: -29 to 75°C (-20 to 167°F)/±2°C (±3.6°F) RH Measurement Range: 0 to 100% RH Measurement Accuracy: ±2.5% from 11 to 90%; ±3% below 11% and above 90% Absolute Humidity Range: 0.5 to 240 mg/m3 (mg/L) GPP Range: 0 to 999 GPP (0 to 160 g/kg) Relative/Absolute Moisture Level
Range: 0 to 99.9% Pinless Moisture Measurement
Depth: 19 mm (0.75") Dew Point Range: -60 to 60°C
(-76 to 140°F) Atmospheric Pressure Range:
30 to 120 kPA Vapor Pressure Range:
0 to 20.0 kPA Sampling Rate: 2X/sec Operating Temperature: 0 to 43°C
(32 to 110°F) Dimensions: 185 L x 72 W x 36 mm D
(7.3 x 2.8 x 1.4") Weight: 175 g (6.2 oz), without battery Power Source: “9V” battery (included)
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU. NOTA: Comes complete with meter, PC data logging software on mini-disc, USB cable,
Type K thermocouple, 9V battery, external moisture probe, soft carrying case and
operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.