Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Termohigrómetros de precisión de respuesta rápida

Serie RH80/90

Termohigrómetros de precisión  | Serie RH80/90

Termohigrómetros de precisión

USD$83.15 RH81

1 año de garantía CE
  • Compacto: de bolsillo
  • La cubierta protege el sensor y tiene función de clip (RH81/RH83)
  • Tapa de rosca en el modelo RH92
  • El modelo RH81 mide la HR y la temperatura
  • Los modelos RH83 y RH92 miden la HR, temperatura, punto de condensación y bulbo húmedo
  • El modelo RH92 se puede recalibrar (con soluciones salinas disponibles)
  • Sonda de temperatura externa reemplazable (únicamente en el modelo RH92)
  • Interruptor °F/°C, retención de datos, almacenamiento de datos mín./máx., apagado automático

Descripción

Los termohigrómetros de las Series RH80 y RH90 son de tamaño compacto y caben fácilmente en su bolsillo. La cubierta protege al sensor y tiene sirve como clip de agarre en los modelos RH81 y RH83. El modelo RH81 es un termohigrómetro con almacenamiento de datos mín./máx., retención de datos y apagado automático. Los modelos RH83 y RH92 tienen todas las funciones del RH81 y también miden el punto de condensación y la temperatura de bulbo húmedo. Sonda de temperatura externa opcional (P8706) disponible para el modelo RH92 y soluciones salinas de análisis (CS338706 y CS758706).

CARACTERÍSTICAS
Sensor de humedad: Sensor de película polímero de capacitancia electrónica
Sensor de temperatura: Termistor
Pantalla: LCD
Precisión
Temperatura:
    RH81/RH83:
±1 °C (±1,8 °F)
RH92: ±0,6 °C (±1,0 °F)
Humedad relativa:
    RH81:
±4% @ 25 °C de 10 a 90%,
    ±5% otros rangos
RH83: ±3% @ 25 °C de 10 a 90%,
    ±4% otros rangos
RH92: ± 3% 0-100% sin
    condensación
Resolución:
    Temperatura:
0,1 °C (0,1 °F)
Humedad relativa: HR: 0,1%
Tiempo de respuesta: 60 seg. (80 seg. para RH81)
Potencia: 2 pilas alcalinas "AAA" (incluidas)
Vida útil de la batería: Por lo general 500 horas
Dimensiones: 17 de alto x 4,9 de ancho x 1,65 cm de profundidad (6,7 x 1,9 x 0,65")
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
  
RH81
USD$83.15
Disponible en: Disponible
 
Termo-Higrómetro de -10 a 50 º C, 5-95% RH
Quick Ship
  
RH83
USD$113.57
Disponible en: Disponible
 
Termo-Higrómetro de -20 a 50 ° C, punto de rocío y bulbo húmedo, 0-100% RH
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloRH92
RH92
USD$114.59
Disponible en: Disponible
 
Termo-Higrómetro de -20 a 50 °C, punto de rocío y bulbo húmedo, 0-100% RH. Tapa con rosca para el cierre
Accesorios
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloP8706
P8706
USD$18.16
Disponible en: Disponible
 
Sonda de temperatura externa (-20 a 70 °C). Para RH92 único modelo
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCS338706
CS338706
USD$38.54
Disponible en: 14 Semanas
 
33% sales de prueba para RH92
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloCS758706
CS758706
USD$50.45
Disponible en: 14 Semanas
 
75% sales de prueba para RH92
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con 2 pilas "AAA" y manual del operador.