Portabilidad y simplicidad gracias a su funcionamiento con una sola mano
Función de registro MÁX/MÍN
Cálculo de temperatura/bulbo húmedo/bulbo seco/punto de condensación
Memoria MÁX/MÍN/MÁX-MÍN/MEDIA
Función HOLD de retención de datos
Sensor de temperatura de NTC de alta precisión
Sensor capacitivo de humedad de respuesta rápida
La función de apagado automático puede desactivarse
°C o°F conmutable
Vida útil de la batería 200 horas. Uso típico
Gancho para bolsillo con correa magnética
Descripción
CARACTERÍSTICAS Pantalla: LCD de 3½ dígitos Indicación de batería baja: Se muestra el signo "" cuando la tensión de la batería se sitúa por debajo del nivel operativo Vida útil de la batería: 200 horas, uso normal Alimentación: 2 pilas alcalinas "AAA" (incluidas) Entorno operativo: de 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F); @ <75% de HR Entorno de almacenamiento: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F), 0 a 80% de HR con las pilas extraídas del medidor Precisión: Precisión indicada en 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F), <75% de HR Dimensiones: 167 mm de alto x 48 mm de ancho x 24 mm de profundidad (6,57 x 1,89 x 0,95") Peso: 87 g (3 onzas) con las pilas incluidas Humedad relativa: Sensor: Sensor capacitivo de humedad Rango: 0% a 100% de HR Resolución: 0,1% de RHHR: 0,1% Precisión: ±2,5% @ 25 °C (77 °F), 10% a 90% de HR, 5% @ 25 °C (77 °F), 0% a 10% de HR, 90% a 100% de HR Tiempo de respuesta del sensor para el 90% del rango total: 60 seg. típico Histéresis del sensor (excursión del 10% a 90% a 10% de HR): ±1% de HR típica Temperatura: Sensor: termistor Rango: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) Resolución: ±0,1 °C (0,1 °F) Precisión: 0,5 °C, 0 a 45 °C; ± 1 °C -20 a 0 °C, 45 a 60 °C; 1 °F, 32 a 113 °F; ±2 °F, -4 a 32 °F, 113 a 140 °F
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU. NOTA: Completo de serie con manual del operador, correa magnética y 2 pilas "AAA".
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.