Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Medidor ambiental multifunción

RH87

Medidor ambiental multifunción | RH87

Medidor ambiental multifunción

USD$373.00 RH87

  • Mide la velocidad del aire (ppm) y el volumen del aire (pcm)
  • Mide el sonido en dB
  • Mide la temperatura y humedad ( °F/ °C)
  • Mide la luz (lux)
  • Unidad estándar y métrica
  • Pantalla LCD con retroiluminación
  • Modos mín./máx./prom./DIF.
  • Retención de datos
  • Parámetros automáticos
  • Apagado automático
  • Indicador de batería baja
  • Funcionamiento con una sola mano
  • Incluye ajuste para la medición del aire y gráfico de registro PCM
  • Incluye estuche portátil
  • Incluye minitrípode

Descripción

El modelo RH87 es un medidor ambiental digital multifunción que combina la función del nivel de sonido, luminómetro, medidor de humedad relativa, medidor de temperatura y anemómetro.

CARACTERÍSTICAS
Requisitos de alimentación: Batería de 9 V (incluida)
Indicación de batería baja: En pantalla
Pantalla: LCD de 4½ dígitos
con retroiluminación
Tiempo de respuesta: 2/segundo (ap.)
Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento: -10 a 50 °C (14 a 122 °F)
Peso: 430 g (15,3 onzas)
Dimensiones: 280 de largo x 89 de ancho x 50 mm de altura (11 x 3,5 x 2")
Precisión de la resolución del rango
Temperatura: -10 a 60 °C (14 a 140 °F) 0,1 °C (0,1 °F) ±-1,5 °C (±2,7 °F)
Humedad relativa: 20 a 80% HR 0,1% HR ±3% HR @ 750 ºF < 20% HR y > 80% HR 0,1% HR ±5% HR a 75 ºF
Nivel de sonido: 30 dB @ 130 dB 0,1 dB ±1,5 dB
Nivel de luz: 0 @ 2.000 Lux 1 Lux ±5% de rdg más 10, 2.001 Lux @ 20.000 Lux 10 Lux ±5% de rdg más 10, 20.001 Lux a 50.000 Lux 100 Lux ±5% de rdg más 10
Flujo de aire: 1,6 a 65,7 pies/seg. 0,1 pies/s ±3% de rdg más 10; 0,5 a 20 m/seg. 0,1 m/seg. ±3% de rdg más 10; 0,9 a 38,9 nudos 0,1 nudos ±3% de rdg más 10; 1,8 a 72 km/h 0,1 km/h ±3% de rdg más 10
Volumen de aire: 0 a 999.900 PCM 0,1 a 100 PCM ±3% de rdg más 10 0 a 999.900 MCM 0,1 a 1.000 MCM ±3% de rdg más 10
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
RH87
USD$373.00
Disponible en: Disponible
 
Medidor portátil Ambiental
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con estuche, minitrípode portátil, manual del operador y batería de 9 V.