Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Datalogger y termómetro/higrómetro manual

RHXL3SD

Datalogger y termómetro/higrómetro manual | RHXL3SD
Nuevo!

Datalogger y termómetro/higrómetro manual

USD$431.00 RHXL3SD

1 año de garantía CE
  • Tarjeta SD de 2 GB incluida
  • Sonda de temperatura/humedad
  • Registrador de datos en tiempo real en tarjeta SD
  • Pantalla LCD dual con retroiluminación grande
  • Función MÁX./MÍN./RETENCIÓN
  • Medición del punto de condensación
  • Temperatura de bulbo húmedo
  • Entrada para termopar J/K
  • Función de apagado automático
  • Cable USB o cable RS232 (opcional)
  • Software para Windows (opcional)

Descripción

El modelo RHXL3SD está disponible con una sonda de temperatura y humedad que se utiliza para hacer los tres primeros tipos de mediciones. Se realizan mediciones superficiales de temperatura utilizando un termopar tipo K o J opcional.
Varias funciones y capacidades mejoran la versatilidad del modelo RHXL3SD. Entre ellas se incluyen la compensación de temperatura para el punto de condensación, mediciones de bulbo húmedo y termopar, la habilidad de retener lecturas y mostrar lecturas máximas y mínimas, y una función de apagado automático que extiende la vida útil de la batería. Dado que se trata de una tecnología basada en microprocesadores, el modelo RHXL3SD puede hacer un uso total de las capacidades de portabilidad, fiabilidad y gran almacenamiento que ofrece la tarjeta de memoria SD. Las mediciones se pueden realizar de forma automática a cualquier velocidad de muestreo entre un segundo y una hora. Una vez que el instrumento realice y almacene las mediciones en la tarjeta SD que tiene conectada, el usuario puede retirar la tarjeta y conectarla en un ordenador de escritorio o portátil, ya sea directamente o mediante el lector de tarjetas USB. La información registrada se almacena en la tarjeta como archivos que se pueden abrir con la aplicación Excel de Microsoft. La unidad acepta tarjetas de memoria SD de hasta 16 GB. El modelo RHXL3SD tiene una pantalla diagonal de 2½" con retroiluminación que funciona con 6 pilas alcalinas "AA" o un adaptador CA.

CARACTERÍSTICAS
Tipo de pantalla: LCD con retroiluminación verde
Tamaño de pantalla: 52 x 38 mm
(2,05 x 1,5")
Parámetros medidos: Temperatura, humedad relativa (HR), punto de condensación, temperatura de bulbo húmedo.
Rango de medición:
    HR (sonda):
5 a 95%
Temperatura (sonda): 0 a 50 ºC
(32 a 122 ºF)
HR 5 a 95% para el punto de condensación: -25,3 a 48,9 ºC (-13,5 a 120,1 ºF)
Temperatura de bulbo húmedo: -21,6 a 50 °C (-6,9 a 122 °F)
Precisión de medición: ±0,8 ºC (±1,5 ºF) para temperatura, = 70% HR: ± (3% rdg + 1% HR), < 70% HR: ± 3% HR, suma de las precisiones de temperatura y humedad para el punto de condensación y la temperatura de bulbo húmedo
Resolución de la medición: 0,1º (ºF o ºC) para temperatura y humedad
Rangos de entrada de termopar y precisión:
    Tipo K:
-50 a 1300 ºC (±0,4% + 0,5 ºC)
-50,1 a -100 ºC (±0,4% + 1 ºC)
-58 a 2372 ºF (±0,4% + 1 ºF)
-58,1 a -148 ºF (±0,4% + 1,8 ºF)
Tipo J: -50 a 1200 ºC (±0,4% + 0,5 ºC)
-50,1 a -100 ºC (±0,4% + 1 ºC)
-58 a 2192 ºF (±0,4% + 1 ºF)
-58,1 a -148 ºF (±0,4% + 1,8 ºF)
Actualización de pantalla: 1 segundo
Opciones de tiempo de muestreo: 0, 1, 2, 5,10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800 o 3600 segundos (0 segundos a 1 hora)
Lecturas que se pueden almacenar/recordar: Capacidad de tarjeta máx. mín. SD 1 a 16 GB
Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 ºC (32 a 122 ºF)
Humedad relativa de funcionamiento: 0 a 85%
Alimentación:
6 pilas alcalinas "AA" (incluidas) o adaptador de CA de 9 Vcc opcional
Consumo de energía: 3,5 mA CC (funcionamiento normal con retroiluminación apagada y sin guardado de datos de la tarjeta SD); 28 mA CC con retroiluminación encendida y guardado de datos de la tarjeta; 40 mA CC con retroiluminación encendida y guardado de datos de la tarjeta
Dimensiones: 177 de alto x 68 de ancho x 45 mm de profundidad (7,0 x 2,7 x 1,9")
Peso: 489 g (1,08 libras)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloRHXL3SD
RHXL3SD
USD$431.00
Disponible en: Disponible
 
Termómetro/higrómetro y registrador de datos manual
Accesorios
Quick Ship
  
2GB-SD
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Tarjeta SD 2 GB de repuesto
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSW-U101-WIN
SW-U101-WIN
USD$105.00
Disponible en: Disponible
 
Software de adquisición de datos con cables USB y RS232
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloADAPTER-SD
ADAPTER-SD
USD$21.30
Disponible en: Disponible
 
Adaptador de corriente CA
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloRS232-SD
RS232-SD
USD$26.50
Disponible en: Disponible
 
Cable de interfaz RS232 de repuesto
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUSB-SD
USB-SD
USD$68.50
Disponible en: Disponible
 
Cable de interfaz USB de repuesto
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloHC-SD
HC-SD
USD$31.75
Disponible en: Disponible
 
Estuche rígido de transporte
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con sonda, tarjeta SD de 2 GB, 6 pilas "AA", estuche ligero, termopar tipo K y manual del operador.