Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Sensores RTD Pt100 de superficie

RTD-830

Sensores RTD Pt100 de superficie | RTD-830

Sensores RTD Pt100 de superficie

USD$76.88 RTD-830

  • Sonda RTD pt100 de superficie fabricada en aluminio para una respuesta térmica rápida
  • El soporte pequeño permite instalar el sensor en cualquier tipo de superficie plana
  • El soporte incluye un pequeño agujero de 2.8 mm de diametro para montaje con tornillo pero es posible el uso de cementos
  • Contiene un sensor Pt100 de alta precisión Clase DIN A con 1m de cable PFA y un conector mini de 3 pines
  • Rango de -60 a 230°C

Descripción

Dimensiones de la sonda pt100 RTD830 de superficie OMEGA

La sonda de temperatura de superfice pt100 RTD-830 está diseñada para su uso como un sensor de temperatura de superficie. El soporte de aluminio permite una rápida transferencia de calor al elemento sensor. El soporte contiene un agujero de diámetro 2,8 mm por lo que el sensor puede ser atornillado o usar cemento en su lugar. Si está montado con perno, una pequeña cantidad de pasta conductora OT-201 de Omega colocado entre el alojamiento y la superficie puede mejorar la respuesta térmica. El sensor incluye un elemento 100 ohmios Clase A DIN conectado a 1 metro de PFA cable aislado y un mini conector macho y hembra de 3 pines.

Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloRTD-830
RTD-830
USD$76.88
Disponible en: Disponible
 
Sensor de superficie, 100 Ohm Clase DIN A, 1m de cable PFA con conector mini de 3 pines.
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
Ejemplo de pedido: (1) RTD-830 100 Ohm Class “A” DIN Platinum RTD with Aluminum Bolt On or Cement On Housing, 40, USD$76.88