Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Alambre de termopar de diámetro fino para aplicaciones de alta temperatura. no aislado, platino-rodio. Conductores simples y emparejados

Series SPPL, SP13RH, SP10RH, SP6RH, SP30RH

Alambre de termopar de diámetro fino  para aplicaciones de alta temperatura. no aislado, platino-rodio. Conductores simples y emparejados | Series SPPL, SP13RH, SP10RH, SP6RH, SP30RH

USD$2.48 SPPL-001

CE
  • Tipos S, R y B
  • Rangos de temperatura de los tipos R y S desde 1.398 a 1.482 °C (2.550 a 2.700 °F)
  • El tipo B está calificado para uso continuo hasta 1.704 °C (3.100 °F)

Descripción

Para una buena resistencia a la oxidación y la corrosión a altas temperaturas, OMEGA ofrece el alambre sin aislamiento de más alta calidad para 3 tipos de termopares de "metales nobles":
Tipo S: platino (-) platino 10% rodio (+)
Tipo R: platino (-) platino 13% rodio (+)
Tipo B: platino 6% rodio (-) platino 30% rodio (+)
Se recomiendan los tipos R y S para el uso continuado en atmósferas oxidantes o inertes de hasta 1.398 °C (2.550 °F) o exposiciones a corto plazo hasta 1.482 °C (2.700 °F). El tipo B se califica para el uso continuado de hasta 1.704 °C (3.100 °F) en atmósferas oxidantes o inertes. Cuando se opere cerca de estas temperaturas máximas, se recomiendan los alambres de mayor calibre.
Los 3 tipos de termopares se pueden utilizar usarse en vacío durante periodos cortos. El tipo B ofrece la mayor estabilidad en dichas aplicaciones. Ninguno debe utilizarse en atmósferas reductoras o en atmósferas que contengan vapores metálicos o no metálicos a menos que se protejan con tubos de protección no metálicos. No insertar directamente en tubos de protección metálicos.
Los tamaños varían de 0,025 a 0,812 mm (0,001 a 0,032") de diámetro. Previa solicitud, el alambre se vende en pares combinados que cumplen o superan los límites de error estándar. El alambre para límites de error especiales se vende con previa solicitud y debe solicitarse como pares combinados.

Cable grado extensión doble aislado
Material
termopar
Usado conAWG Diá. mm
cable
Número
Temp.
Máximo
°C°F
Cu-aleación 11 R&S 24
24
20
0.51
0.51
0.81
EXTT-RS-24
EXGG-RS-24
EXTT-RS-20
200
200
200
392
392
392
Cu-Cu B 26
24
20
0.41
0.51
0.81
EXTT-B-26S
EXPP-B-24S
EXGG-B-20
100
100
100
212
212
212


Cable termopar de metales nobles emparejados sin aislamiento
Tipo
termopar
Material Diá. cable
mm
No. modelo
R Platino
vs
Platino-13%
Rodio
0.03
0.05
0.08
0.13
0.20
0.25
0.38
0.51
0.64
0.81
SP13R-001
SP13R-002
SP13R-003
SP13R-005
SP13R-008
SP13R-010
SP13R-015
SP13R-020
SP13R-025
SP13R-032
S Platino
vs
Platino-10%
Rodio
0.03
0.05
0.08
0.13
0.20
0.25
0.38
0.51
0.64
0.81
SP10R-001
SP10R-002
SP10R-003
SP10R-005
SP10R-008
SP10R-010
SP10R-015
SP10R-020
SP10R-025
SP10R-032
B Platino-6%
Rodio
vs
Platino-30%
Rodio
0.20
0.25
0.38
0.51
0.81
SP30R-008
SP30R-010
SP30R-015
SP30R-020
SP30R-032
Nota: Los precios publicados están basados en el valor del mercado al ser publicados, pueden estar sujetos a cambios debido a las fluctuaciones en el mercados de metales
Nota: Las dimensiones son aproximadas


Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Conductor simples
SPPL-001
USD$2.48
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre de platino. 0,03 mm de diámetro. 25 mm longitud
SPPL-010
USD$6.23
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre de platino. 0,25 mm de diámetro. 25 mm longitud
SPPL-020
USD$24.97
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre de platino. 0,51 mm de diámetro. 25 mm longitud
SP13RH-001
USD$2.48
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre platinum/13% Rh. 0,03 mm de diámetro. 25 mm longitud
SP13RH-010
USD$6.23
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre platinum/13% Rh. 0,25 mm de diámetro. 25 mm longitud
SP13RH-020
USD$24.97
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre platinum/13% Rh. 0,51 mm de diámetro. 25 mm longitud
SP6RH-020
USD$32.16
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre platinum/ 6% Rh. 0,51 mm de diámetro. 25 mm longitud
SP30RH-020
USD$31.06
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre platinum/30% Rh. 0,51 mm de diámetro. 25 mm longitud
Cables termopar emparejados
SP13R-001
USD$5.34
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre platinum-platinum/13% Rh, tipo R. 0,03 mm de diámetro. Doble 25 mm de longitud
SP13R-002
USD$5.34
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre platinum-platinum/13%Rh, tipo R. 0,05 mm de diámetro. Doble 25 mm de longitud
SP13R-008
USD$10.59
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre platinum-platinum/13% Rh, tipo R. 0,20 mm de diámetro. Doble 25 mm de longitud
SP13R-020
USD$52.86
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre platinum-platinum/13% Rh, tipo R. 0,51 mm de diámetro. Doble 25 mm de longitud
SP10R-020
USD$52.86
Disponible en: 12 Semanas
 
Alambre platinum-platinum/10% Rh, tipo S. 0,51 mm de diámetro. Doble 25 mm de longitud
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: * La unidad de medición de pedido es doble pulgada. Una doble pulgada es 25 mm (1") de alambre positivo y 25 mm (1") de alambre negativo combinado.

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Cable termopar seleccionar de:
SPPL para cable de platino de calibre fino
SP10RH para cable de platino con 10% de Rodio de calibre fino
SP13RH para cable de platino con Rodio 13 de calibre fino
SP6RH para cable de platino con 6% de Rodio de calibre fino - Diámetro disponible 0.008 o superior
SP30RH para cable de platino con 30% de Rodio de calibre fino - Diámetro disponible 0.008 o superior
SP13R para Pares SPPL + SP13RH
SP10R para Pares SPPL + SP10RH
SP30R para Pares SP6RH + SP30RH

(2) Diámetro de cable seleccionar de:
001 para 0.001 inch - 0.03 mm
002 para 0.002 inch - 0.05 mm
003 para 0.003 inch - 0.08 mm
005 para 0.005 inch - 0.13 mm
008 para 0.008 inch - 0.20 mm
010 para 0.010 inch - 0.25 mm
015 para 0.015 inch - 0.38 mm
020 para 0.020 inch - 0.51 mm
025 para 0.025 inch - 0.64 mm
032 para 0.032 inch - 0.81 mm
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.