Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Beaker Heaters

SRBH Series

Beaker Heaters | SRBH Series

Beaker Heaters

USD$107.28 SRBH0250-1

CE
  • Easy-to-Install and Remove
  • Moisture and Chemical Resistant
  • Evenly Heats Across Beaker Surface
  • Fits Griffin and Standard Size Beakers
  • Hook and Loop Closure Allow for Quick Installation and Removal
  • Easily View Graduation During Set-Up and Operation
  • Requires a Temperature or Power Controller (not included)

Descripción

SPECIFICATIONS
Max Exposure Temperature: 232°C (450°F)
Power Density: 5.0 watts/in2 (0.008 watts/mm2)
Dielectric Strength: Over 2000V
Power Leads: 61 cm (2')
Standard 2-Prong Plug: 120 Vac (NEMA 1 to 15)
Bare Wire Connection: 240 Vac
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
SRBH0250-1
USD$107.28
Disponible en: Disponible
 
120 Vac, 250ml (8.45oz)
SRBH0400-1
USD$114.75
Disponible en: 7 Semanas
 
120 Vac, 400ml (13.5oz)
SRBH0600-1
USD$109.68
Disponible en: 7 Semanas
 
120 Vac, 600ml (20.3oz)
SRBH1000-1
USD$113.27
Disponible en: 7 Semanas
 
120 Vac, 1000ml (33.8oz)
SRBH0250-2
USD$107.28
Disponible en: 7 Semanas
 
240 Vac, 250ml (8.45oz)
SRBH0400-2
USD$114.75
Disponible en: 7 Semanas
 
240 Vac, 400ml (13.5oz)
SRBH0600-2
USD$109.68
Disponible en: 7 Semanas
 
240 Vac, 600ml (20.3oz)
SRBH1000-2
USD$113.27
Disponible en: 7 Semanas
 
240 Vac, 1000ml (33.8oz)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Comes complete with operator’s manual.
Ejemplo de pedido: (1) SRBH0250-1 Beaker Heater, 150 Watts, 120 Vac, USD$107.28
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.