Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Self-Regulating Heating Cable/Low Temperature

SRL Series

Self-Regulating Heating Cable | SRL Series

Self-Regulating Heating Cable

Ver Todas los Modelos Abajo

  • 3, 5, 8 & 10 W/ft.
  • 120 and 240V
  • 150°F (65°C) Maximum Maintenance Temperature

Descripción

APPLICATIONS SRL self-regulating heating cable provides safe, reliable heat tracing for freeze protection of pipes, valves, tanks and similar applications. the 150°F (65°C) maximum pipe maintenance temperature rating also suitable for certain process applications. OMEGALUX ® SRL can be used in hazardous as well as certain corrosive areas.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Prices below are per foot
SRL5-1CR
USD$15.84
Disponible en: 4 Semanas
 
5 watt/ft, 120 volt,tinned copper braid with TPR overcoated heat cable
SRL5-2CR
USD$13.13
Disponible en: 4 Semanas
 
5 watt/ft, 240 volt, tinned copper braid with TPR overcoated heat cable
SRL5-1CT
USD$17.01
Disponible en: 4 Semanas
 
5 watt/ft, 120 volt, tinned copper braid with flouropolymer overcoated heat cable
SRL5-2CT
USD$17.01
Disponible en: Disponible
 
5 watt/ft, 240 volt, tinned copper braid with flouropolymer overcoated heat cable
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Pricing shown in price per foot
Minimum length of heating cable is 25 ft.

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Watts per foot seleccionar de:
SRL3 para 3 watts / foot
SRL5 para 5 watts / foot
SRL8 para 8 watts / foot
SRL10 para 10 watts / foot

(2) Jacket Type seleccionar de:
-1C para Tinned Copper Braid
-CR para Tinned Copper Braid and TPR Overcoat
-1CT para Tinned Copper Braid and Fluoropolymer Overcoat
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.