Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

OMEGA-FLO™ 3-Way Direct Acting Solenoid Valves

SV4100 and SV4300 Series

OMEGA-FLO 3-Way Direct Acting Solenoid Valves | SV4100 and SV4300 Series

OMEGA-FLO 3-Way Direct Acting Solenoid Valves

USD$172.84 SV4101

1 año de garantía CE
  • Ideal for Compressed Air, Inert gas, Water and Synthetic Oils
  • 120 Vac Standard (220 Vac and DC Coils are Optional)
  • All Coils are CE
  • Normally Open or Normally Closed Models

Descripción

The SV4100 and SV4300 Series are direct acting solenoid valves. The valves have a brass body with brass and stainless steel wetted parts and a FKM seal material. A temperature range of -10 to 137°C (14 to 280°F) makes this valve ideal for neutral media such as compressed air, inert gas, water and synthetic oils. A strain-relief connector is supplied with each unit. A ½" conduit plug is also available.

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with the solenoid system upright)
Max Process Temp: 137°C (280°F) due to FKM O-ring
Max Ambient Temp: Coil Dependent (See ratings on coils)
Voltage Tolerance: ±10%
Opening Time:
   AC: approx. 8 to 15 msec
   DC: approx. 10 to 20 msec
Closing Time:
   AC: approx. 8 to 15 msec
   DC: approx. 10 to 20 msec
Cycling Rate: Approx. 1000 cpm
Duty Cycle: Continuous (100%)

Materials of Construction
Body: Brass
Armature Tube: Stainless Steel 300
Fixed Core: Stainless Steel 400
Plunger: Stainless Steel 400
Spring: Stainless Steel 300
Shading Ring: Copper
Orifice: Stainless Steel 300

Coil Molding Material:
Black Polyester (Class F): SV8COIL-115AC, SV8COIL-24AC/60HZ, SV8COIL-220AC
Black Polyamide (Class F): SV8COIL-12DC, SV8COIL-24DC
Black Polyphenylensulphide (Class H): SV8COIL-115/60HZ
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
3 Way Universal Solenoid Valves
  
SV4101
USD$172.84
Disponible en: 2 Semanas
 
1/8" Pipe Size, 3/64" orifice, 3/32" exhaust orifice, Cv=0.06
  
SV4102
USD$172.84
Disponible en: 2 Semanas
 
1/8" Pipe Size, 1/16" orifice, exhaust orifice=1/16" Cv=0.1
  
SV4103
USD$172.84
Disponible en: 2 Semanas
 
1/8" Pipe Size, 3/32" orifice, exhaust =3/32," Cv=0.22
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV4104
SV4104
USD$172.84
Disponible en: 2 Semanas
 
1/8" Pipe Size, 1/8" orifice, exhaust =1/8," Cv=0.28
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV4105
SV4105
USD$172.84
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4" Pipe Size, 3/64" orifice, exhaust =3/64," Cv=0.06
  
SV4106
USD$172.84
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4" Pipe Size, 1/16" orifice, exhaust =1/16," Cv=0.1
  
SV4107
USD$172.84
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4" Pipe Size, 3/32" orifice, exhaust =3/32," Cv=0.22
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV4108
SV4108
USD$172.84
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4" Pipe Size, 1/8" orifice, exhaust =1/8," Cv=0.28
3 Way Normally Closed Valve ( Exhaust =3/32")
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV4301
SV4301
USD$144.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/8" Pipe Size, 3/64" orifice, Cv=0.06
  
SV4302
USD$139.56
Disponible en: 2 Semanas
 
1/8" Pipe Size, 1/16" orifice, Cv=0.1
  
SV4303
USD$139.56
Disponible en: 2 Semanas
 
1/8" Pipe Size, 5/64" orifice, Cv=0.14
  
SV4304
USD$144.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/8" Pipe Size, 3/32" orifice, Cv=0.22
  
SV4305
USD$139.56
Disponible en: 2 Semanas
 
1/8" Pipe Size, 1/8" orifice, Cv=0.28
  
SV4306
USD$139.56
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4" Pipe Size, 3/64" orifice, Cv=0.06
  
SV4307
USD$139.56
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4" Pipe Size, 1/16" orifice, Cv=0.1
  
SV4308
USD$144.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4" Pipe Size, 5/64" orifice, Cv=0.14
  
SV4309
USD$139.56
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4" Pipe Size, 3/32" orifice, Cv=0.22
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV4310
SV4310
USD$144.00
Disponible en: 2 Semanas
 
1/4" Pipe Size, 1/8" orifice, Cv=0.28
Connectors
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV-CGC
SV-CGC
USD$15.10
Disponible en: Disponible
 
Cable grip connector
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV-CC
SV-CC
USD$15.10
Disponible en: Disponible
 
1/2" conduit connector
Coils
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
USD$45.81
Disponible en: Disponible
 
Replacement 8W coil for 110 to 120 Vac/50 to 60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
USD$46.73
Disponible en: Disponible
 
8W coil for 12 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
USD$46.73
Disponible en: Disponible
 
8W coil for 24 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV8COIL-24AC/60HZ
SV8COIL-24AC/60HZ
USD$45.81
Disponible en: Disponible
 
8W coil for 24 Vac/60Hz 182°C (360°F) (Class H)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
USD$45.81
Disponible en: Disponible
 
8W coil for 220 to 240/50 to 60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV8COIL-115/60HZ
SV8COIL-115/60HZ
USD$65.43
Disponible en: Disponible
 
8W coil for 115/60 Hz 182°C (360°F) (Class H)
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloSV8COIL-115/60HZ
SV8COIL-115/60HZ
USD$65.43
Disponible en: Disponible
 
8W coil for 115/60 Hz 182°C (360°F) (Class H)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: * Maximum Operating Pressure Differential.
Pipe sizes expressed include BSP Connection. In most cases BSP and NPT are interchangeable in this size.

Comes complete with operator's manual and cable grip connector.


Ejemplo de pedido: (1) SV4102 1/8, USD$172.84
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.