Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Epoxy Coated Tip Thermocouple

TC-PVC and 5TC-PVC Series

Epoxy Coated Tip Thermocouple, Model Numbers TC-PVC-(*)-24-180 and 5TC-PVC-(*) Available in J, K, T, E, Thermocouple | TC-PVC and 5TC-PVC Series

USD$22.22 TC-PVC-E-24-180

  • In stock for fast delivery
  • A low cost high value solution
  • Write-On Connector for easy ID

Descripción

Purchase PVC insulated thermocouples with epoxy sealed junction tip either singly or in a pack of five. Supplied in 4.5 m (15') lengths† per sensor with subminiature male window connector and 24 gage solid polyvinyl rip-cord wire. Maximum Temp rating of 105 (221°F). Stripped leads available at $40/5-pack or as single thermocouples, add -SE to end of the part number, as shown below.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTC-PVC-J-24-180
TC-PVC-J-24-180
USD$22.22
Disponible en: Disponible
 
Single Epoxy coated tip, Type J Thermocouple
Quick Ship
  
TC-PVC-J-24-180-SE
USD$18.52
Disponible en: 1 Semana
 
Single Epoxy coated tip, Type J Thermocouple, Stripped Leads
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTC-PVC-K-24-180
TC-PVC-K-24-180
USD$22.22
Disponible en: Disponible
 
Single Epoxy coated tip, Type K Thermocouple
Quick Ship
  
TC-PVC-K-24-180-SE
USD$18.52
Disponible en: 1 Semana
 
Single Epoxy coated tip, Type K Thermocouple, Stripped leads
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTC-PVC-T-24-180
TC-PVC-T-24-180
USD$22.22
Disponible en: Disponible
 
Single Epoxy coated tip, Type T Thermocouple
Quick Ship
  
TC-PVC-T-24-180-SE
USD$18.52
Disponible en: Disponible
 
Single Epoxy coated tip, Type T Thermocouple, Stripped leads
Quick Ship
  
TC-PVC-E-24-180
USD$22.22
Disponible en: 1 Semana
 
Single Epoxy coated tip, Type E Thermocouple
Quick Ship
  
TC-PVC-E-24-180-SE
USD$18.52
Disponible en: 1 Semana
 
Single Epoxy coated tip, Type E Thermocouple, Stripped leads
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo5TC-PVC-J-24-180
5TC-PVC-J-24-180
USD$62.42
Disponible en: 1 Semana
 
5-Pack, Epoxy coated tip, Type J Thermocouple
Quick Ship
  
5TC-PVC-J-24-180-SE
USD$50.52
Disponible en: Disponible
 
5-Pack, Epoxy coated tip, Type J Thermocouple, Stripped leads
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo5TC-PVC-K-24-180
5TC-PVC-K-24-180
USD$62.42
Disponible en: Disponible
 
5-Pack, Epoxy coated tip, Type K Thermocouple
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo5TC-PVC-K-24-180-SE
5TC-PVC-K-24-180-SE
USD$50.52
Disponible en: Disponible
 
5-Pack, Epoxy coated tip, Type K Thermocouple, Stripped leads
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo5TC-PVC-T-24-180
5TC-PVC-T-24-180
USD$62.42
Disponible en: Disponible
 
5-Pack, Epoxy coated tip, Type T Thermocouple
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo5TC-PVC-T-24-180-SE
5TC-PVC-T-24-180-SE
USD$50.52
Disponible en: Disponible
 
5-Pack, Epoxy coated tip, Type T Thermocouple, Stripped leads
Quick Ship
  
5TC-PVC-E-24-180
USD$62.42
Disponible en: Disponible
 
5-Pack, Epoxy coated tip, TypeE Thermocouple
Quick Ship
  
5TC-PVC-E-24-180-SE
USD$50.52
Disponible en: 1 Semana
 
5-Pack, Epoxy coated tip, TypeE Thermocouple, Stripped leads
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Pack seleccionar de:
Nada (dejar el campo en blanco) para Single
5 para 5-Pack

(2) Calibration Type seleccionar de:
J para Type J calibration
K para Type K calibration
T para Type T calibration
E para Type E calibration

(3) Additional Option seleccionar de:
Nada (dejar el campo en blanco) para None
-SE para Stripped leads
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.