Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Unidad termoeléctrica de enfriamiento TCL-10

TCL-10

Unidad termoeléctrica de enfriamiento TCL-10 | TCL-10

Unidad termoeléctrica de enfriamiento TCL-10

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Fácil de utilizar
  • La refrigeración es libre de contaminación
  • Versiones analógicas o digitales

Descripción

El nuevo Omega Serie TLC-10 es de fácil operación y mantiene la muestra a bajas temperaturas por largos periodos de tiempo evitando así salpicaduras o contaminación de muestras.

Cuenta con 20 compartimentos en cada bloque, con capacidades desde 0.2 ml hasta 2 ml y cada compartimento puede ser fácilmente intercambiado de acuerdo a lo requerido. La unidad puede contar con recubrimiento cerámico y perlas de aluminio para poder acomodar diversos viales de muestra al mismo tiempo. Existen 2 diferentes modelos: TCL-11 con dispositivo analógico y el TCL-12 con dispositivo digital. Ideal para la usarse en laboratorio o área farmacéutica.

Specifications
Temperature Range:
    TCL-11: 0 to 4°C with no adjustment
    TCL-12: 0°C to room temp to 5°C
Temperature Accuracy: ±1°C (Cooling Technology Peltier)
Power Supply: Input 90 to 230V, output 12V, 5 A, 60 W
Dimensions: 188 W x 188 L x 158 mm H (7.4 x 7.4 x 6.22")
Weight: 2 kg (4.4 lb)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
TCL-11
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Refrigerador Analógico
Quick Ship
TCL-12
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Enfriador Pantalla digital con modo de ajuste de la temperatura
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.