Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Termocicladores

Modelos TCY20, TCY25, TCY30 y TCY48

Termocicladores | Modelos TCY20, TCY25,  TCY30 y TCY48
Nuevo!

Termocicladores

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía CE
  • Ideales para la educación
  • Tiempos de rampa rápidos
  • Formato de bloque flexible
  • Económicos

Descripción

Los termocicladores TCY20, TCY25, TCY30 y TCY48 están diseñados con los laboratorios actuales en mente. Su pequeño tamaño y fácil programación lo convierten en una opción perfecta para cualquier laboratorio. Su programación es sencilla de usar y puede realizar prácticamente cualquier protocolo; gracias a su peso ligero y pequeño tamaño, su laboratorio contará con una unidad compacta y de alto rendimiento.
Se puede elegir entre dos bloques de muestras principales para una flexibilidad máxima:
1. El bloque personal pequeño: 25 x 0,2 ml y 20 x 0,5 ml 2. Los bloques de medio tamaño: 48 x 0,2 ml y 30 x 0,5 ml


CARACTERÍSTICAS
Rango de temperatura: 4 a 99 °C (39,2 a 210 °F)
Uniformidad del bloque: ±0,5 °C (32,9 °F)
Precisión de temperatura: ±0,5 °C (32,9 °F)
Enfriamiento del fin del programa por debajo de la
temperatura ambiente
Caudal máximo de rampa:
2,3 °C/segundo
Temperatura de la tapa térmica: 100 a 115 °C (212 a 239 °F)
Habilitar/deshabilitar la tapa térmica
Nombre del programa con teclas alfabéticas
Protección de la contraseña del programa
Cantidad de programas:
37 (3 pasos)
Dimensiones: 185 mm alto x 185 mm ancho x 330 mm
profundidad (7,2 x 7,2 x 13")
Peso: 6,8 kg (15 lb)
Entrada de potencia CA: 120 V o 230 V con conmutador
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
TCY20
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Termociclador para 20 x 0,5 ml micro-tubos, 120V / 230V
TCY25
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Termociclador para 25 x 0,2 ml micro-tubos, 120V / 230V
TCY30
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Termociclador para 30 x 0,5 ml micro-tubos, 120V / 230V
TCY48
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Termociclador para 48 x 0,2 ml micro-tubos, 120V / 230V
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con manual del operador (los tubos se venden por separado).
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.