USD$94.89 TJ36-CASS-14U-12-CC-XSIB
Descripción
Calibration ANSI Code | Sheath Materials | Sheath
Dia. mm (in.) | T/C
Junction Upper Temp. °C (°F) | Model Number (See notes, below) |
K CHR- AL | 304SS |
1.59
(1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) |
899
(1650) 899 (1650) 899 (1650) 899 (1650) |
TJ36-CASS-116(*)-(**)-CC-XSIB TJ36-CASS-18(*)-(**)-CC-XSIB TJ36-CASS-316(*)-(**)-CC-XSIB TJ36-CASS-14(*)-(**)-CC-XSIB |
Inconel® 600 | 1.59 (1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) | 921 (1690) 1071 (1960) 1149 (2100) 1149 (2100) |
TJ36-CAIN-116(*)-(**)-CC-XSIB TJ36-CAIN-18(*)-(**)-CC-XSIB TJ36-CAIN-316(*)-(**)-CC-XSIB TJ36-CAIN-14(*)-(**)-CC-XSIB | |
Super OMEGACLAD™ XL | 1.59 (1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) | 1038 (1900) 1149 (2100) 1204 (2200) 1204 (2200) | TJ36-CAXL-116(*)-(**)-CC-XSIB TJ36-CAXL-18(*)-(**)-CC-XSIB TJ36-CAXL-316(*)-(**)-CC-XSIB TJ36-CAXL-14(*)-(**)-CC-XSIB | |
J Constantan | 304SS |
1.59
(1/16) 3.18 (1/8) 4.78 (3/16) 6.35 (1/4) |
441
(825) 521 (970) 621 (1150) 721 (1330) |
TJ36-ICSS-116(*)-(**)-CC-XSIB TJ36-ICSS-18(*)-(**)-CC-XSIB TJ36-ICSS-316(*)-(**)-CC-XSIB TJ36-ICSS-14(*)-(**)-CC-XSIB |
Generador de Número de Parte