Ordenar Por Número de Parte
Generador de Número de Parte
Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:
(1)
Element Style seleccionar de:TLI para Straight Element
KTLI para Curved Element
(2)
Number of Elements seleccionar de:2 para 2 Elements
3 para 3 Elements
(3)
Watts seleccionar de:20 para 2 kW
30 para 3 kW
40 para 4 kW
60 para 6 kW
80 para 8 kW
10 para 10 kW
12 para 12 kW
15 para 15 kW
18 para 18 kW
(4)
Riser Length in Inches seleccionar de:36 para 36 inches
48 para 48 inches
(5)
Voltage seleccionar de:120V para 120 Vac
240V para 240 Vac
480V para 480 Vac
(6)
Power seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para 1 Phase Power
/3P para 3 Phase Power
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.