Carcasa portátil resistente para su uso en fábrica, laboratorio de calibración o tienda de instrumental
Lectura de temperatura integrada con una resolución de 0,1 (°F/°C)
Acepta hasta 6 sondas al mismo tiempo
Calibración de todas sondas tipo termómetros y sensores
Descripción
La Cámara de referencia de calibración TRCIII-A ice pointTM es parte de la línea de OMEGA de instrumentos de referencia de calibración. La Cámara de referencia de calibración TRCIII-A ice pointTM se basa en el equilibrio de hielo y agua destilada y desionizada a la presión atmosférica para mantener 6 pozos a exactamente 0 ºC (32 ºF) Cada pozo se extiende en una cámara cilíndrica sellada que contiene el agua desionizada destilada. Las paredes externas de la cámara se enfrían mediante elementos de enfriado termoeléctricos. El aumento de volumen producido por la creación de cristales de hielo entre la celda se observa por la expansión de fuelles, que manejan un microinterruptor y controlan los elementos de refrigeración. El descongelamiento y congelamiento alternativo del hielo mantiene el ambiente a 0 °C (32 °F) de forma precisa alrededor de los pozos de referencia.
CARACTERÍSTICAS Pozos de referencia: 6 pozos, 4,0 mm (5⁄32") ID, 95,25 mm (33⁄4") de profundidad; los pozos están unidos a tierra térmica y electrónicamente el uno al otro; acepta sondas OD de 3 mm (⅛") Temperatura de referencia: 0 °C (32 °F) Precisión: ±0,1 °C (±0,18) Estabilidad: ±0,03 °C (±0,07) para ambiente constante Temperatura ambiente: 2 a 32 °C (35 a 90 °F) Alimentación: 115/230 Vca, 50 Hz, 104 W Hora de estabilización: Dos horas tras el encendido inicial Dimensiones: 203 H x 419 W x 305 mm D (8 x 16½ x 12") Peso: 11,8 kg (26 lb)
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU. Ejemplo de pedido: (1) TRCIII-A Ice PointTM Reference Cell, 115 Vac, USD$4,059.00 plus (1) TRP-K Temperature Reference Probe - Type K, USD$104.47, USD$4,059.00 + 104.47 = USD$4,163.47