Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Copper Sheath, .475 Inch Diameter Round Cross-Section  - Discontinued

TRC and TRCC Style

Tubular Heaters | TRC and  TRCC Style

Tubular Heaters

Ver Todas los Modelos Abajo

  • Copper Sheath
  • 120, 208, 240 and 480 Volt
  • 177°C (350°F) Max. Sheath Temp.

Descripción

The TRC and TRCC series have been discontinued. Please contact our Temperature Engineering department for a viable replacement.

1.2 cm (0.475") DIAMETER
ROUND CROSS-SECTION




Watts Volts W/In2 Dimensions cm (") Copper Sheath
Model No.
Weight
(Lb)
Sheath A Heated B
TRC — 50 W/In2
6751205041 (16)23 (9 1/8)TRC-1645/120V0.2 (0.5)
8151205046 (18)28 (11 1/8)TRC-1845/120V0.2 (0.5)
10001205051 (20)33 (13 1/8)TRC-2045/120V0.2 (0.5)
10002085051 (20)33 (13 1/8)TRC-2045/208V0.2 (0.5)
10002405051 (20)33 (13 1/8)TRC-2045/204V0.2 (0.5)
12501205058 (23)41 (16 1/8)TRC-2345/120V0.2 (0.5)
12502085058 (23)41 (16 1/8)TRC-2345/208V0.2 (0.5)
12502405058 (23)41 (16 1/8)TRC-2345/240V0.2 (0.5)
13001205064 (25)46 (18 1/8)TRC-2545/120V0.2 (0.5)
13002405064 (25)46 (18 1/8)TRC-2545/240V0.2 (0.5)
14501205069 (27)51 (20 1/8)TRC-2745/120V0.2 (0.5)
14502405069 (27)51 (20 1/8)TRC-2745/240V0.2 (0.5)
15001205071 (28)54 (21 1/8)TRC-2845/120V0.5 (1)
15002085071 (28)54 (21 1/8)TRC-2845/208V0.5 (1)
15002405071 (28)54 (21 1/8)TRC-2845/240V0.5 (1)
15004805071 (28)54 (21 1/8)TRC-2845/480V0.5 (1)
16501205076 (30)59 (23 1/8)TRC-3045/120V0.5 (1)
16502405076 (30)59 (23 1/8)TRC-3045/240V0.5 (1)
18001205081 (32)64 (25 1/8)TRC-3245/120V0.5 (1)
18002405081 (32)64 (25 1/8)TRC-3245/240V0.5 (1)
19501205086 (34)69 (27 1/8)TRC-3445/120V0.5 (1)
19502405086 (34)69 (27 1/8)TRC-3445/240V0.5 (1)
21001205091 (36)74 (29 1/8)TRC-3645/120V0.5 (1)
21002405091 (36)74 (29 1/8)TRC-3645/240V0.5 (1)
22001205097 (38)79 (31 1/8)TRC-3845/120V0.5 (1)
22002405097 (38)79 (31 1/8)TRC-3845/240V0.5 (1)
TRCC — 50 W/In2
200012050102 (40)71 (28 1/8)TRCC-4065/120V0.6 (1.3)
200020850102 (40)71 (28 1/8)TRCC-4065/208V0.6 (1.3)
200024050102 (40)71 (28 1/8)TRCC-4065/240V0.6 (1.3)
200048050102 (40)71 (28 1/8)TRCC-4065/480V0.6 (1.3)
235012050104 (41)71 (29 1/8)TRCC-4165/120V0.6 (1.3)
235024050104 (41)71 (29 1/8)TRCC-4165/240V0.6 (1.3)
250012050111 (43 9/16)80 (31 11/16)TRCC-4365/120V0.6 (1.3)
250020850111 (43 9/16)80 (31 11/16)TRCC-4365/208V0.6 (1.3)
250024050111 (43 9/16)80 (31 11/16)TRCC-4365/240V0.6 (1.3)
250048050111 (43 9/16)80 (31 11/16)TRCC-4365/480V0.6 (1.3)
260012050112 (44)82 (32 1/8)TRCC-4465/120V0.6 (1.3)
260024050112 (44)82 (32 1/8)TRCC-4465/240V0.6 (1.3)
270012050117 (46)87 (34 1/8)TRCC-4665/120V0.6 (1.3)
270024050117 (46)87 (34 1/8)TRCC-4665/240V0.6 (1.3)
280012050122 (48)92 (36 1/8)TRCC-4865/120V0.6 (1.3)
280024050122 (48)92 (36 1/8)TRCC-4865/240V0.6 (1.3)
290012050127 (50)97 (38 1/8)TRCC-5065/120V0.8 (1.8)
290024050127 (50)97 (38 1/8)TRCC-5065/240V0.8 (1.8)
300020850138 (54 1/4)108 (42 3/8)TRCC-5465/208V0.8 (1.8)
300024050138 (54 1/4)108 (42 3/8)TRCC-5465/240V0.8 (1.8)
300048050138 (54 1/4)108 (42 3/8)TRCC-5465/480V0.8 (1.8)
325024050147 (58)117 (46 1/8)TRCC-5865/240V0.8 (1.8)
325048050147 (58)117 (46 1/8)TRCC-5865/480V0.8 (1.8)
350024050152 (60)122 (48 1/8)TRCC-6065/240V0.8 (1.8)
350048050152 (60)122 (48 1/8)TRCC-6065/480V0.8 (1.8)
375024050167 (66)130 (51 1/8)TRCC-6665/240V0.8 (1.8)
375048050167 (66)130 (51 1/8)TRCC-6665/480V0.8 (1.8)
400020850178 (70)148 (58 1/8)TRCC-7065/208V0.8 (1.8)
400024050178 (70)148 (58 1/8)TRCC-7065/240V0.8 (1.8)
400048050178 (70)148 (58 1/8)TRCC-7065/480V0.8 (1.8)
425024050188 (74)158 (62 1/8)TRCC-7465/240V1.0 (2.3)
425048050188 (74)158 (62 1/8)TRCC-7465/480V1.0 (2.3)
450024050198 (78)168 (66 1/8)TRCC-7865/240V1.0 (2.3)
450048050198 (78)168 (66 1/8)TRCC-7865/480V1.0 (2.3)
475024050208 (82)178 (70 1/8)TRCC-8265/240V1.0 (2.3)
475048050208 (82)178 (70 1/8)TRCC-8265/480V1.0 (2.3)
500020850216 (85)186 (73 1/8)TRCC-8565/208V1.0 (2.3)
500024050216 (85)186 (73 1/8)TRCC-8565/240V1.0 (2.3)
500048050216 (85)186 (73 1/8)TRCC-8565/480V1.0 (2.3)
525024050229 (90)198 (78 1/8)TRCC-9065/240V1.0 (2.3)
525048050229 (90)198 (78 1/8)TRCC-9065/480V1.0 (2.3)
550024050239 (94)209 (82 1/8)TRCC-9465/240V1.0 (2.3)
550048050239 (94)209 (82 1/8)TRCC-9465/480V1.0 (2.3)
575024050249 (98)219 (86 1/8)TRCC-9865/240V1.5 (3.3)
575048050249 (98)219 (86 1/8)TRCC-9865/480V1.5 (3.3)
600020850254 (100)224 (88 1/8)TRCC-10065/208V1.5 (3.3)
600024050254 (100)224 (88 1/8)TRCC-10065/240V1.5 (3.3)
600048050254 (100)224 (88 1/8)TRCC-10065/480V1.5 (3.3)
666720850274 (108)244 (96 1/8)TRCC-10865/208V1.5 (3.3)
666724050274 (108)244 (96 1/8)TRCC-10865/240V1.5 (3.3)
666748050274 (108)244 (96 1/8)TRCC-10865/480V1.5 (3.3)
833448050340 (134)310 (122 1/8)TRCC-13465/480V2.0 (4.3)
1000048050406 (160)376 (148 1/8)TRCC-16065/480V2.0 (4.3)
277824050152 (60)113 (44 3/8)TRCC-6085/240V0.8 (1.8)
416624050198 (78)158 (62 3/8)TRCC-7885/240V1.0 (2)
555624050234 (92)194 (76 3/8 )TRCC-9285/240V1.4 (3)



0.8 cm (0.315") DIAMETER
ROUND CROSS-SECTION




Watts Volts W/In2 Dimensions cm (") Copper Sheath
Model No.
Weight
(Lb)
Sheath A Heated B
5001205341 (16)23 (9 1/4)TRC-1648/120V0.2 (0.4)
7001205351 (20)34 (13 1/4)TRC-2048/120V0.2 (0.4)
7002405351 (20)34 (13 1/4)TRC-2048/240V0.2 (0.4)
11251205371 (28)54 (21 1/4)TRC-2848/120V0.4 (0.8)
11252405371 (28)54 (21 1/4)TRC-2848/240V0.4 (0.8)
13251205381 (32)64 (25 1/4)TRC-3248/120V0.4 (0.8)
13252405381 (32)64 (25 1/4)TRC-3248/240V0.4 (0.8)
15251205391 (36)74 (29 1/4)TRC-3648/120V0.4 (0.8)
15252405391 (36)74 (29 1/4)TRC-3648/240V0.4 (0.8)
172512053102 (40)84 (33 1/4)TRC-4048/120V0.5 (1)
172524053102 (40)84 (33 1/4)TRC-4048/240V0.5 (1)
205012053117 (46)100 (39 1/4)TRC-4648/120V0.5 (1)
205024053117 (46)100 (39 1/4)TRC-4648/240V0.5 (1)
205048053117 (46)100 (39 1/4)TRC-4648/480V0.5 (1)
235012053132 (52)115 (45 1/4)TRC-5248/120V0.6 (1.3)
235024053132 (52)115 (45 1/4)TRC-5248/240V0.6 (1.3)
235048053132 (52)115 (45 1/4)TRC-5248/480V0.6 (1.3)
267512053147 (58)130 (51 1/4)TRC-5848/120V0.6 (1.3)
267524053147 (58)130 (51 1/4)TRC-5848/240V0.6 (1.3)
267548053147 (58)130 (51 1/4)TRC-5848/480V0.6 (1.3)
297512053163 (64)145 (57 1/4)TRC-6448/120V0.6 (1.3)
297524053163 (64)145 (57 1/4)TRC-6448/240V0.6 (1.3)
297548053163 (64)145 (57 1/4)TRC-6448/480V0.6 (1.3)
330024053178 (70)161 (63 1/4)TRC-7048/240V0.6 (1.3)
330048053178 (70)161 (63 1/4)TRC-7048/480V0.6 (1.3)
360024053193 (76)176 (69 1/4)TRC-7648/240V0.6 (1.3)
360048053193 (76)176 (69 1/4)TRC-7648/480V0.6 (1.3)
390024053208 (82)191 (75 1/4)TRC-8248/240V0.8 (1.8)
390048053208 (82)191 (75 1/4)TRC-8248/480V0.8 (1.8)
422524053224 (88)206 (81 1/4)TRC-8848/240V0.8 (1.8)
422548053224 (88)206 (81 1/4)TRC-8848/480V0.8 (1.8)
452524053239 (94)222 (87 1/4)TRC-9448/240V0.8 (1.8)
452548053239 (94)222 (87 1/4)TRC-9448/480V0.8 (1.8)
485024053254 (100)232 (93 1/4)TRC-10048/240V1.1 (2.5)
485048053254 (100)232 (93 1/4)TRC-10048/480V1.1 (2.5)
515024053269 (106)252 (99 1/4)TRC-10648/240V1.1 (2.5)
515048053269 (106)252 (99 1/4)TRC-10648/480V1.1 (2.5)
547524053284 (112)267 (105 1/4)TRC-11248/240V1.1 (2.5)
547548053284 (112)267 (105 1/4)TRC-11248/480V1.1 (2.5)
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TRC-2048/120V
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Heater, 700 W, 120 V
TRC-3648/120V
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Heater, 1525 W, 120 V
TRC-1648/120V
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Heater,500W,120V
TRC-1648/120V/EE26
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Heater,500W,120V
TRC-2048/120V/FULLY ANNEALED
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
TUBULAR HTR. FULLY ANNEALED

Ordenar Por Número de Parte

Número de parte
Cant.
Número de parte
Cant.


Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.

Generador de Número de Parte

Generador de Número de parte
Descripción de Opciones:


(1) Model seleccionar de:
TRC para TRC Style
TRCC para TRCC Style

(2) Sheath A seleccionar de:
16 para 16 in.
18 para 18 in.
20 para 20 in.
23 para 23 in.
25 para 25 in.
27 para 27 in.
28 para 28 in.
30 para 30 in.
32 para 32 in.
34 para 34 in.
36 para 36 in.
38 para 38 in.
40 para 40 in.
41 para 41 in.
43 para 43 in.
44 para 44 in.
46 para 46 in.
48 para 48 in.
50 para 50 in.
52 para 52 in.
54 para 54 in.
58 para 58 in.
60 para 60 in.
64 para 64 in.
66 para 66 in.
70 para 70 in.
74 para 74 in.
76 para 76 in.
78 para 78 in.
82 para 82 in.
85 para 85 in.
88 para 88 in.
90 para 90 in.
92 para 92 in.
94 para 94 in.
98 para 98 in.
100 para 100 in.
106 para 106 in.
108 para 108 in.
112 para 112 in.
134 para 134 in.
160 para 160 in.

(3) Code in Part Number seleccionar de:
48 para code 48
65 para code 65

(4) Voltage seleccionar de:
120V para 120 V
240V para 240 V
480V para 480 V
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.