Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Field Rangeable Miniature 2-Wire Transmitters, Isolated Models Available

TX901, TX903, TX904 and TX905

2 Wire Transmitters | TX901, TX903, TX904 and TX905

2 Wire Transmitters

USD$368.89 TX901

5 años de garantía
  • Thermocouple, RTD and Millivolt Input Models
  • Compact Size, Only 3/4" High (Non-Isolated) and 1.15" High (Isolated) Including Barrier Strip
  • 4-20 mA Output
  • ±0.1% FS Accuracy
  • TX903 Isolated Model (Other Models Non-Isolated)
  • Mounts in Protection Head

Descripción

Please check out Newest Released 2-wire Transmitters with Standard, FM & Hart Models Available TXUN Series for more advanced features with better price.

TX900 Series transmitters feature dip switch selection of input type and range. The following models are available: TX901 (non-isolated, accepts J, K,T, E, R or S thermocouples); TX903 (isolated, accepts J, K, T, E, R or S thermocouples; TX904 (non-isolated, accepts 100 ohm Pt RTD’s 2- or 3- wire); TX905 (non-isolated, millivolt input).

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTX901
TX901
USD$368.89
Disponible en: 3 Semanas
 
J, K, T, E, R, S thermocouple input, non-isolated
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTX903
TX903
USD$439.82
Disponible en: 3 Semanas
 
J, K, T, E, R, S thermocouple input, isolated
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTX904-1
TX904-1
USD$368.89
Disponible en: Disponible
 
100 ohm Pt RTD input (a = 0.00385), non-isolated Range: 0 to 260°C (0 to 500°F)
  
TX904-2
USD$375.98
Disponible en: 5 Semanas
 
100 ohm Pt RTD input (a = 0.00385), non-isolated Range: 0 to 538°C (0 to 1000°F)
  
TX905
USD$275.25
Disponible en: Disponible
 
Millivolt input, non-isolated
  
PRTX904-1
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
PR-12 RTD probe, 12" L, 1/4" OD, 304 SS sheath, with TX904-1 transmitter, Range -150°C to 500°C
  
PRTX904-2
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
PR-12 RTD probe, 12" L, 1/4" OD, 304 SS sheath, with TX904-2 transmitter, Range 300°C to 1000°C
  
NB1TX901-(*)
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
NB1 thermocouple probe 12 inch L 1/4 inch OD ungrounded junction 304 SS sheath with TX901 non-isolated transmitter * Place the thermocouple type (J,K,T,E,R or S) in the Special Instructions field in the last step of the Ordering Process
  
NB1TX903-(*)
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
NB1 thermocouple probe 12 inch L 1/4 inch OD ungrounded junction 304 SS sheath with TX903 isolated transmitter * Place the thermocouple type (J,K,T,E,R or S) in the Special Instructions field in the last step of the Ordering Process
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloTX-SCALED
TX-SCALED
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Scaling charge
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Thermocouple or RTD input simulation required to scale output for a particular range. To order unit scaled by OMEGA specify input type, low end of range, high end of range and °F or °C. Specify: TX-SCALED, $45.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
Ejemplo de pedido: (1) TX901 Non-isolated thermocouple transmitter, USD$368.89

Manuales de Productos:

Descargar TX905 Series - Field Rangeable Voltage Input Two-Wire Transmitter
Descargar TX904 - Field Rangeable RTD Two-Wire Temperature Transmitter
Descargar TX901 and TX903 Series - 2 Wire Temperature Transmitters
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.