ENTRADA PUENTE
Rango completo : -7,6 a 7,6 mv\V, -38 a 38 mV a 5 V de excitación
Tipo: Cuatro hilos radiométrico
Desviación (Drift): < ± 0,05%
Linealidad: ± 0,01%
Velocidad de actualización: Seleccionable, 10 ó 80 SPS (muestras por segundo)
EXCITACIÓN DE PUENTE
Voltaje: 5 Voltios CC ± 0,1 V @ 59 mA
Impedancia: Total de 85 a 10000 ohmios (funciona con cuatro celdas de carga de 350 ohmios en paralelo)
ENTRADA TARA
Tipo: Contacto remoto libre de voltaje, hasta 10 metros de distancia
SALIDA DE CORRIENTE
Fuente de corriente: Rango de 0 a 21,5 mA, carga máxima 750 ohmios
Sumidero de corriente: Rango de 0 a 21,5 mA, alimentación de 10 a 30 V CC, efecto Tensión 0,2 uA/V
Precisión: (mA Out/2000) ó 5 uA el que sea mayor, deriva (Drift) 1 uA/°C
VOLTAJE DE SALIDA
Rango: de 0 a 10,1 V ó -10,1 a 10,1 V, Precisión ± 5 mV
Corriente: ± 2 mA, carga mínima 5000 ohmios @ 10 V
BOTÓN DE CONFIGURACIÓN
Tipo: Pulsadores independientes de "bajo" "alto" en el frontal del panel, permiten al usuario ajustar manualmente los puntos de salida de alta y baja.
SUMINISTRO
Rango: De 10 a 48 VDC, 10 a 32 VCC, protegido por fusible interno de 500 mA reajustable
Power: < 1 W Full power
GENERAL
Aislamiento: Fuentes de entrada a salida de 500 V CC
Indicación: LED, verde cuando la salida es de -0,1 a 100,1%, rojo para todo lo demás |
INTERFAZ DE USUARIO
Tipo: USB 2.0
Velocidad de transmisión: 19.200 baudios
Equipo: PC con Windows XP o posterior, cable USB.
FUNCIONES DE INTERFAZ DE USUARIO
Escala de calibración: de 2 a 6 puntos de señal
Filtro: De 1 y 20 segundos para alcanzar el 70% del valor final
Tara: Configuración remota de la tara compensada con el set point del usuario
Calibración activa: Calibración activa contra de vida de la Celda de carga
Unidades de proceso: 4 caracteres
Número de Tag: 20 caracteres
Salida de Proceso: Rango de salida del proceso
Señal de salida: Selecciona una opción, rango de la señal
Salida de escala activado: Definir rango de salida de proceso en contra de la entrada del sensor activo
Información del sensor: Modelo, sensibilidad y equilibrio
MEDIO AMBIENTE
Ambiente de funcionamiento: De -30 a +70 °C, 10 a 90% HR (sin condensación)
Ambiente de almacenamiento: De -30 a +70 °C, 10 a 90% RH (sin condensación)
Configuración ambiente: De 10 a 30 °C
Caja de instalación: Cajas para rail DIN con protección > = IP65.
APROBACIONES
CE: BS EN 61326
MECÁNICO
Estilo: DIN 43880, color gris, material Poliamida 6.6
Peso: < 70 gramos
Dimensiones: 90 mm x 15,5 mm x 56,4 mm
Terminales: 2,5 mm Máximo |