Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Transmisor de temperatura con protocolo de comunicaciones Hart

TXUN-FD

Transmisor de temperatura con Display y comunicaciones Hart | TXUN-FD
Nuevo!

Transmisor de temperatura con Display y comunicaciones Hart

USD$685.21 TXUN-FD

1 año de garantía CE
  • Entradas RTD, Termopar, Ω,y mV bipolar y Salida Analógica
  • Interfaz de operador local de alta definición (LOI) con 3 botones ópticos
  • Retroiluminación rojo o blanco seleccionable
  • Prueba de explosión / prueba de llama Ex D en aluminio o versión de acero inoxidable 316
  • Habilitado para HART 7 y con compatibilidad HART 5

Descripción

Display Alta Definición
• Ajuste de 0, 90, 180, & 270º
• Vista para monitoreo, programación y diagnóstico
• Diagnósticos exhaustivos con luz de fondo roja o blanca intermitente
• 7 idiomas disponibles
Interfaz de operador local
• 3 botones ópticos; Arriba, abajo y enter.
• Dinámicamente adaptable al desgaste o acumulación de suciedad.
• Inmune a la interferencia de fuentes de luz ambiental.
• Utilizable con o sin guantes.
Configuración
• Desde el display local a través de un menú simple e intuitivo.
• Módem OMSET y HART.
• HHC, DCS o AMS a través de HART.
Montaje / Instalación
• Para instalación en zonas 0, 1, 2 y zonas 20, 21, 22 y en aplicaciones de Clase 1, División 1 y 2.
• Hardware diseñado para uso en aplicaciones SIL 2.
• Montaje en tubería de 1.5 "–2" o en pared/mampara.
Aplicación
• Medición de temperatura lineal con sensores Termopar y RTD, p. Ej. Pt100 y Ni100.
• Comunicación HART y salida analógica de 4-20 mA para mediciones individuales, de diferencia o de temperatura promedio de hasta dos sensores de entrada RTD o TC.
• Conversión de resistencia lineal a una señal de corriente analógica estándar, por ejemplo, a de válvulas o sensores de nivel óhmico.
• Amplificación de señales mV bipolares a señales de corriente estándar de 4-20 mA.
• Se pueden conectar hasta 63 transmisores (HART 7) en una configuración de comunicación multipunto.
Características técnicas
• NAMUR NE43 y NE89.
• La versión del protocolo HART puede cambiar por configuración del usuario a protocolo HART 5 o HART 7.

Especificaciones
Condiciones ambientales
Temperatura Operativa: -40 a 85°C (con O-ring de silicón)
Temperatura Operativa: -20 a 85°C (con FKM O-ring)
Temperatura de almacenamiento: -40 a 85°C
Temperatura de Calibración: 20 a 28°C
Humedad Relativa : 0 to 100% RH (condensación)
Grado de Protección :IP54/IP66/IP68/type 4X
Especificaciones Mecánicas
Dimensiones: Ø 110 mm
Dimensiones (HxWxD), Aluminio: 109.3 x 145 x 126 mm
Dimensiones (HxWxD), Acero Inoxidable: 107.4 x 145 x 124 mm
Peso Aprox., Aluminio/Acero Inoxidable: 1.3/2.8 kg
Tamaño de Cable: 0.13 x 1.5 mm2/AWG 26 a 16 stranded wire
Torque de terminal de tornillo: 0.4 Nm
Vibración: EC 60068-2-6
2 a 25 Hz: ±1.6 mm
25 a 100 Hz: ±4 g
Resolución del display : 96 x 64 pixeles
Numero de Dígitos: 5
Retroiluminación: Seleccionable ON/OFF
Color de Retroiluminación: Seleccionable Blanco o rojo
Especificaciones comunes
Alimentación
Voltaje de alimentación, DC: Ex ia, Intrinsicamente seguro: 10 (12 - con retroiluminación)...30 Vdc
Voltaje de alimentación, DC: Other: 10 (12 - with backlight)...35 Vdc
Voltaje de aislamiento
Voltaje de aislamiento, Prueba/trabajo: 1.5 kVAC/50 Vac
Tiempo de Respuesta
Tiempo de Respuesta (Programable): 1 a 60 s
Rango Señal/Ruido : > 60 dB
Programación:HART
Tiempo de inicio, Transmisor a display:Max. 5 s
Estabilidad a largo plazo, mejor que: ±0.1% of span/year
Exactitud: 0.05% del rango seleccionado
Dinámica de la señal, Entrada: 22 bit
Dinámica de la señal, Salida: 16 bit
Influencia de la inmunidad EMC: < ±0.1% of span
Inmunidad extendida de EMC: NAMUR NE21, A Criterion, Burst: < ±1% of span
Especificación de entrada
Especificaciones comunes de entrada
Offset Máximo: 50% del valor máximo seleccionado
Entrada RTD
Tipo de RTD: Pt50/100/200/500/1000; Ni50/100/120/1000
Resistencia del cable por alambre: 5 Ω (up to 50 Ω por alambre es posible con precisión de medición reducida)
corriente de Sensor: Nom. 0.2 mA
Entrada de resistencia lineal
Resistencia lineal Min / Max: 0 to 7000 Ω
Entrada Termopar
Tipo de Termopar: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR
Compensación de unión fría: Constante, interna o externa a través de un sensor Pt100 o Ni100
Entrada de voltaje
Rango de Medición: -800 to 800 mV
Rango mínimo de Medición (Span): 2.5 mV
Resistencia de entrada:10 MΩ
Especificaciones de salida
Salida de Corriente
Rango: 4 to 20 mA
Rango Min.: 6 mA
Carga(@ Salida de corriente): ≤ (Vsupply - 10) / 0.023 [Ω]
Resistencia de carga, con retroiluminación: ≤ (Vsupply - 12) / 0.023 [Ω]
Indicación de error del sensor: Programable 3.5 a 23 mA
NAMUR NE43 Escala Alta/Escala Baja: 23 mA/3.5 mA
Especificaciones comunes de salida
Tiempo de actualización: 440 ms
Revisiones del Protocolo HART: HART 7 y HART 5
Requisitos de autoridad observados
EMC: 2014/30/EU
EAC: TR-CU 020/2011
Aprobaciones
EU RO Tipo de reconocimiento mutuo
Aprobación: MRA0000009
ATEX 2014/34/EU: DEKRA 15 ATEX 0058 X
IECEx: IECEx DEK 15.0039 X
FM: FM16US0009X/FM16CA0010X
CSA: 70024231
EAC Ex TR-CU 012/2011: RU C-DK.GB08.V.01316
INMETRO: DEKRA 15.0014 X
NEPSI: GYJ15.1336X, GYJ15.1337X and GYJ15.1338X
SIL: Hardware evaluado para su uso en aplicaciones SIL
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)
Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
TXUN-FD
USD$685.21
Disponible en: Disponible
 
Transmisor de temperatura con protocolo de comunicaciones Hart
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA:
Link a Hart Programming Unit para obtener todas las referencias técnicas y controladores.