Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Sonda RTD y termopar inalámbrica/ Conjuntos de transmisores para aplicaciones industriales{usb}{wireless}{winxp}{vista}

Serie UWTC-NB9

Sonda RTD y termopar inalámbrica/ Conjuntos de transmisores para aplicaciones industriales | Serie UWTC-NB9
Nuevo!

USD$327.69 UWRTD-NB9-1PT316-M30-300

CE
  • Software gratuíto, convierte tu PC en un indicador en tiempo real, registrador de gráficas multicanal o registrador de datos
  • Se incluyen ensamblajes industriales completos: sonda, cabeza NB9 con transmisor inalámbrico integrado y batería de larga duración
  • Estándar 1/2" BSPT (R1/2)
  • Roscas 1/2" o 1/4" BSPP (G1/2 or G1/4) disponibles

Descripción

Los conjuntos de sensor industrial RTD y termopar inalámbricos de OMEGA™ están compuestos de un sensor precableado, completo y listo para instalar y un paquete de transmisor inalámbrico. Integrado en el cabezal de nilon reforzado con cristal NB9 es un transmisor inalámbrico que puede transmitir lecturas de temperatura a un receptor central a una distancia de hasta 120 m (400'). Las sondas transmitirán las temperaturas medidas, junto con la temperatura ambiente del cabezal, la intensidad de la señal RF y las condiciones de la batería a un receptor remoto, como por ejemplo el serie UWTC–REC. Puede programar el UWTC– para transmitir la información a una velocidad desde 2 segundos (30/min.) a 2 minutos

CARACTERÍSTICAS
Tipos de termopar:
 J, K, T, N, E, R, S, B, o C. Contacte con compras para detalles y precios de los tipos R, S, B, C y E.
Tipos RTD platino: Estándar Pt100 DIN Clase A. Pt500 y Pt1000 disponible bajo petición
Rango de medidas de termopares:
 J: -100 a 760°C
 K: -100 a 1260°C
 T: -200 a 400°C
 N: -100 a 1260°C
 E: -200 a 1000°C
 R: 260 a 1760°C
 S: 260 a 1760°C
 B: 870 a 1820°C
 C: 0 a 2315°C
Rango de medidas de Pt100: -200 a + 600°C
Precisión medidas termopar:
 Tipo J, K: ±0.5% de la lectura o ±1.0°C, lo que sea mayor
 Tipo T, N, E: ±0.5% de la lectura o ±2.0°C, lo que sea mayor
 Tipo R, S, B, C: ±0.5% de la escala completa
Precisión medidas Pt100: ±1.0°C de 0 a 400°C; ±2.5°C de 0 a partir de 400°C
Resolución de la medida:
 1°C para Pt100 y todos los tipos de termopar
Compensadión de la unión fría (automática):
  -10 a 70°C
Duración de la batería (Típico):
 3 años (1 muestra/min ratio de lectura @ 25°C)
Note: Debido a las regulaciones en las frecuencias de transmisión, estos productos solo podrán usarse en Europa, Estados Unidos, Canada o Singapur.
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Ensamblajes Pt100 (Se muestran los ejemplos populares, utilice el generador de número para especificar el modelo exacto)
  
UWRTD-NB9-1PT316-M30-300
USD$327.69
Disponible en: 3 Semanas
 
Sonda inalámbrica industrial Pt100, vaina con 3 mm de diámetro de acero inoxidable, longitud de la sonda 300 mm
  
UWRTD-NB9-1PT316-M30-600
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sonda inalámbrica industrial Pt100, vaina con 3 mm de diámetro de acero inoxidable, longitud de la sonda 600 mm
  
UWRTD-NB9-1PT316-M60-300
USD$336.12
Disponible en: 3 Semanas
 
Sonda inalámbrica industrial Pt100, vaina con 6 mm de diámetro de acero inoxidable, longitud de la sonda 300 mm
  
UWRTD-NB9-1PT316-M60-600
USD$350.19
Disponible en: 3 Semanas
 
Sonda inalámbrica industrial Pt100, vaina con 6 mm de diámetro de acero inoxidable, longitud de la sonda 600 mm
Ensamblajes termopar (Se muestran los ejemplos populares, utilice el generador de número para especificar el modelo exacto)
  
UWTC-NB9-CASS-M60U-300
USD$343.52
Disponible en: 3 Semanas
 
Sonda inalámbrica industrial termopar tipo K, vaina con 6 mm de diámetro de acero inoxidable, unión aislada, longitud de la sonda 300 mm
  
UWTC-NB9-CASS-M30U-150
USD$327.69
Disponible en: 3 Semanas
 
Sonda inalámbrica industrial termopar tipo K, vaina con 6 mm de diámetro de acero inoxidable, unión aislada, longitud de la sonda 150 mm
  
UWTC-NB9-NNIN-M60U-300
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Sonda inalámbrica industrial termopar tipo N, vaina con 6 mm de diámetro de Incotel, unión aislada, longitud de la sonda 300 mm
  
UWTC-NB9-CPSS-M30U-150
USD$336.12
Disponible en: 4 Semanas
 
Sonda inalámbrica industrial termopar tipo T, vaina con 3 mm de diámetro de acero inoxidables, unión aislada, longitud de la sonda 150 mm
Receptores y Accesorios
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUWTC-REC1
UWTC-REC1
USD$365.66
Disponible en: 1 Semana
 
Receptor de 48 canales (alimentado por USB)
  
UWTC-REC2-V1
USD$443.01
Disponible en: 3 Semanas
 
Transmisor-receptor de 48 canales con 1 canal de salida de 0-5 Vcc
  
UWTC-REC2-V2
USD$443.01
Disponible en: 3 Semanas
 
Transmisor-receptor de 48 canales con 1 canal de salida de 0-10 Vdc
  
UWTC-REC2-MA
USD$443.01
Disponible en: 3 Semanas
 
Transmisor-receptor de 48 canales con 1 canal de salida de 4-20 mA
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUWTC-REC2-D-V1
UWTC-REC2-D-V1
USD$492.22
Disponible en: Disponible
 
Transmisor-receptor de 48 canales con 1 canal de salida de 0-5 Vcc y pantalla LCD
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUWTC-REC2-D-V2
UWTC-REC2-D-V2
USD$492.22
Disponible en: 3 Semanas
 
Transmisor-receptor de 48 canales con 1 canal de salida de 0-10 V CC y la pantalla LCD
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUWTC-REC2-D-MA
UWTC-REC2-D-MA
USD$492.22
Disponible en: 3 Semanas
 
Transmisor-receptor de 48 canales con 1 canal de salida de 4-20mA y pantalla LCD
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUWTC-REC3
UWTC-REC3
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Recptor de 32 canales con interfaz Ethernet y servidor web
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUWTC-ANT-LR
UWTC-ANT-LR
USD$23.09
Disponible en: 3 Semanas
 
Antena opcional de alto rendimiento
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUWTC-CABLE
UWTC-CABLE
USD$14.64
Disponible en: 3 Semanas
 
Cable de programación de repuesto (que viene incluido con receptores!)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Nota: El cable de programación USB y el software de medición y de registro de datos GRATUITO están incluidos con los receptores y transceptores inalámbricos compatibles de la Serie UW.
* Especifique el tipo de entrada y material de la vaina, consulte Opciones de Entrada y Vaina en el gráfico de la izquierda.
** Especifique DE de sonda: 116 (?1⁄16"), 18 (?⅛"), 316 (?3⁄16"), o 14 (?¼").
Completo de serie con cabezal de protección de transmisor, sonda integral, batería de litio de 3,6V y manual del operador.

Manuales de Productos:

Descargar UWTC-REC3 - Wireless-to-Ethernet Receiver
Descargar UWTC Series Smart Connector(TM) - Wireless ThermocoupleConnector/Transmitter/Receiver
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.