Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Receptor inalámbrico para control basado en Web

UWTC-REC3

Receptor inalámbrico para control basado en Web | UWTC-REC3
Nuevo!

Receptor inalámbrico para control basado en Web

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía
  • Conecta directamente a Ethernet y Internet
  • Servidor web
  • Trabaja con conjuntos de sondas y conectores inalámbricos de las series UWTC, UWRTD, UWRH, UWIR y UWXL.
  • Alarmas por correo electrónico o mensaje de texto
  • No se requiere un software especial

Descripción

El receptor UWTC-REC3 de OMEGA™ le permite controlar y registrar la temperatura y humedad en una red Ethernet o Internet sin ningún software especial, solo su navegador web. El receptor es un nodo independiente en la red que envía y recibe datos en paquetes TCP/IP estándar. Se configura fácilmente desde un navegador web y puede protegerse mediante contraseña. El UWTC-REC3 puede activar una alarma si las variables oscilan por encima o por debajo de su punto de referencia. La alarma puede enviarse por correo electrónico a un único usuario o a una lista de distribución, incluyendo mensajes de texto a teléfonos móviles o PDA. El software "Mail Notifier" OMEGA es un programa sencillo y gratuito para esta aplicación.
El receptor UWTC-REC3 utiliza páginas web activas para mostrar lecturas y gráficos de temperatura y humedad en tiempo real. También es posible registrar datos en formatos de datos estándar para el uso en hojas de cálculo o un programa de adquisición de datos como Excel o Visual Basic. OMEGA ofrece un programa gratuito y fácil de usar para registrar datos en Excel.
OMEGA ofrece un software de servidor OPC que hace fácil integrar el receptor inalámbrico UWTC-REC3 con programas de automatización y adquisición de los datos más populares.

CARACTERÍSTICAS
Ethernet: 10Base-T (RJ45)
Protocolos admitidos: TCP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP y Telnet
Indicadores LED: Actividad de red, conector de red, diagnósticos, recepción y alimentación
Gestión: Configuración y monitorización del dispositivo mediante servidor web incorporado
Servidor web incorporado: Sirve páginas web (JAVA? Applets) que contienen datos en tiempo real y tablas actualizadas en intervalos de tiempo definibles
Alimentación: 9 a 12 Vcc
Consumo: 2,5 W máx.
Adaptador de potencia CA cualificado de forma segura (incluido) Salida nominal: 9 Vcc @ 0,5 A
Entrada: 100 a 240 Vca, 50/60 Hz
Protocolo: IEEE 802.15,4, DSSS
Frecuencia: 2,4 GHz, 12 canales
Topología de red: Topología en estrella
Rango: Hasta 450 m (1500') sin obstrucciones ni interferencias ambientes (dependiendo del transmisor específico)
Temperatura de funcionamiento: 0 a 70 °C (32 a 158ºF), 90% de HR sin condensado
Temperatura de almacenamiento: -40 a 125 °C (-40 a 257 °F)
Aprobación de organismos: CE, FCC
Software: Software de configuración para la interfaz Ethernet; software de registro de datos automático basado en Excel; software de notificaciones de alarma por correo electrónico
Trabaja con los modelos: UWTC-1, UWTC-2, UWTC-NB9, UWTC-2-NEMA, UWRTD-1, UWRTD-2, UWRTD-NB9, UWRTD-NB9W, UWRTD-2-NEMA, UWRTD-S-2, UWIR-2-NEMA, UWRH-2, UWRH-2-NEMA, UWXL-24-TC, UWXL-24-RTD, UWXL-24-IR, UWXL-24-RH
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUWTC-REC3
UWTC-REC3
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Receptor inalámbrico de 32 canales con ethernet
Quick Ship
  
OPC-SERVER LICENSE
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Licencia para el software de servidor OPC
Transmisor Inalámbrico (ver la sección de enlaces relacionados para los modelos de extras)
Quick Ship
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloUWTC-2
UWTC-2
USD$198.30
Disponible en: Disponible
 
Conector termopar inalámbrico (distancia ampliada)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con adaptador CA, cable de programación USB para transmisor, software de registro de datos/medición y manual del operario.
 

Manuales de Productos:

Descargar UWTC-REC3 - Wireless-to-Ethernet Receiver
Descargar Receptor de Ethernet inalámbrico (Spanish)