Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Módulo transceptor universal inalámbrico

UWTC-REC6

Módulo transceptor universal inalámbrico | UWTC-REC6
Nuevo!

Módulo transceptor universal inalámbrico

Ver Todas los Modelos Abajo

1 año de garantía
  • Añade capacidad inalámbrica a cualquier instrumento de entrada de procesos estándar
  • Señal de salida analógica
  • Se conecta fácilmente a medidores de panel, controladores, PLCs, grabadores de gráficos y registradores de datos
  • Operación de canal único y sencillo
  • Incluye soporte de montaje y un cable integral de 1,8 m (6').
  • Alimentado por instrumento central o suministro de potencia externo
  • Compatible con transmisores inalámbricos de todas las series OMEGA UW.

Descripción

Con los nuevos módulos de transceptores inalámbricos universales de OMEGA puede eliminar la conexión por cable entre su sensor y su instrumento.Simplemente conecte este transceptor a la entrada analógica de su instrumento y podrá recibir mediciones de forma inalámbrica desde varios sensores inalámbricos, incluyendo el termopar inalámbrico de OMEGA y los conectores RDT, pH, temperatura infrarroja, humedad relativa, transmisores de entrada de procesos y nuestra serie NB9 de conjuntos de sonda/transmisores inalámbricos industriales.

Transmisores inalámbricos compatibles

UWTC y UWTC-2-NEMA transmisores/conectores de termopar
UWRTD y UWRTD-2-NEMA transmisores/conectores RTD Pt100
UWRH-2 y UWRH-2-NEMA transmisores de humedad relativa y temperatura
UWPH-2-NEMA transmisor pH
UWIR-2-NEMA transmisor infrarrojo (sin contacto) de temperatura
UWPC-2-NEMA transmisor de proceso UWPC


CARACTERÍSTICAS
Alimentación: 12 a 24 Vcc a 50 mA
Salida analógica: 1, no aislada, retransmisión de 0 a 5 Vcc, de 0 a 10 Vcc
Conexión: Cable de salida analógica integral de 1,8 m (6') (incluido) con extremo alámbrico pelado, tanto para alimentación como para salida
Rango de entorno operativo: -10 a 70 °C (14 a 158 °F), 0 a 95% de HR (sin condensación)
Receptor de Radiofrecuencia (RF): 2,4 GHz
Carcasa: plástico ABS
Dimensiones: 76 de largo x 32 de ancho x 26 mm de alto (3 x 1,25 x 1")
Hacer Pedido(Especifique el Número de Modelo)

Lo que han comprado otras personas: Cuando vea este icono, haga clic sobre él para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modelo

Número de parte/Desc.
Cant.
Descripción
  
UWTC-REC6-V1
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Transceptor inalámbrico para las series de conectores inalámbricos y transmisores UWTC, UWRTD, UWIR, UWRH, UWPC y UWPH , 0-5Vdc
  
UWTC-REC6-V2
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Transceptor inalámbrico para las series de conectores inalámbricos y transmisores UWTC, UWRTD, UWIR, UWRH, UWPC y UWPH , 0-10Vdc
Accesorios
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Fuente de alimentación 24 Vdc, 750 mA con enchufes internacionales
Haga clic para abrir la lista de productos que otras personas han comprado al adquirir este modeloREC6-PC
REC6-PC
Consultar venta  
Disponible en: 
 
 
Cable de Programación y Software (Solo se requiere uno)
Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.
NOTA: Completo de serie con cable de 1,8 m (6'), soporte de montaje y manual del operador.
* Especifique la señal de salida analógica: "V1" para 0 a 5 Vcc o "V2" para 0 a 10 Vcc.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.