Descripción de Opciones:
(1)
Insulation seleccionar de:HH para High Temp Glass (20 & 24 AWG Only)
GG para Glass
KK para Kapton Fused Polymide Tape (20 24 & 30 AWG Only)
TT para Neoflon PFA (High Performance)
FF para Neoflon FEP (20 & 24 AWG Only)
XC para Ceramic(14 20 24 AWG Only)
XT para Ceramic(20 & 24 AWG Only)
XL para Ceramic(20 & 24 AWG Only)
XS para Silica (14 20 24 AWG Only)
TFE para TFE Tape Polymer (20 & 24 AWG Only)
PR para Polyvinyl (24 AWG Only)
(2)
Gage seleccionar de:14 para 14 AWG
20 para 20 AWG
20S para 20 AWG (Stranded)
24 para 24 AWG
24S para 24 AWG (Stranded)
30 para 30 AWG
36 para 36 AWG
40 para 40 AWG
(3)
Additional Option seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para None
-SB para SS Braid
-TWSH para Twisted and Shielded Conductors (Only available for TT or FF insulation 20 & 24 AWG Only)
(4)
Special Limits of Error seleccionar de:Nada (dejar el campo en blanco) para Standard
-SLE para Special Limits of Error
(5)
Spool Length seleccionar de:25 para 25 Feet
50 para 50 Feet
100 para 100 Feet
200 para 200 Feet
500 para 500 Feet
1000 para 1000 Feet
NOTA: No todas las combinaciones pueden no ser válidas, compruebe la hoja de especificaciones para números de parte válidos.