La serie LCP son pines de carga compactos diseñados para mediciones de tensión y compresión. Pueden ser aplicados en los grilletes de pin de horquilla, grúas de carga, adaptadores de elevación, piñones y ejes de polea mediante el reemplazo de pasadores de seguridad existentes, pernos de horquilla, pines de horquilla, ejes de corte y muchos otros tipos de uniones para controlar o supervisar la carga de reacción sobre los pines. Las aplicaciones incluyen la medición de la tensión del cable, pruebas estructurales, en el sector aeroespacial y de la construcción, calibración de fuerza, sistemas de elevación, sistemas de amarre, prensas hidráulicas y sistemas de carga de grúa. La serie LCP tiene compensación de temperatura.
Especifcaciones Salida: 1 mV/V nominal Excitación: 10 Vcc (15 Vcc máx.) Linealidad: ±0,50 % FSO Histéresis: ±0,50 % FSO Repetibilidad: ±0,15 % FSO Balance cero: ±1,0 % FSO Rango de temp. de funcionamiento: -53 a 121 °C (-65 a 250 °F) Rango de temp. compensada: 16 a 71 °C (60 a 160 °F) Efectos térmicos: Cero: ±0,009 % FSO/°C (±0,005 % FSO/°F) Intervalo: 0,009 % FSO/°C (±0,005 % FSO/°F) Sobrecarga segura: 200 % de capacidad para LCP375, 150 % de capacidad para LCP1500-30K Sobrecarga máxima: ≥300 % de capacidad Resistencia de puente: 350 Ω nominal Construcción: Acero inoxidable Conector eléctrico: PTIH-10-6P (o equivalente) Clase de protección: IP65
† Todos los productos en este sitio se muestran en la moneda de EE.UU.