|
|
 |
 |
Los tipos más frecuentes de medidor de tablero son los que aceptan una sola entrada y proporciona una visualización digital de la señal. Estos medidores típicamente aceptan entradas de sensores de temperatura como termopares y RTD así como señales de proceso como 4-20 mA, 0-5 Vcc y 0-10 Vcc.
|
|
 |
Un totalizador es un tipo de medidor de tablero que ofrece una suma a lo largo del tiempo de la señal de entrada. Los totalizadores normalmente se usan con entradas de pulso para proporcionar un conteo del número de pulsos. Esto se usa típicamente en aplicaciones de medición de flujo.
|
|
 |
Los medidores de tablero de pantalla grande se usan normalmente cuando la pantalla debe ser visible a distancia. La serie ILD de OMEGA viene con dígitos de hasta 4 pulgadas de altura.
|
|
 |
OMEGA ofrece varios medidores de tablero de datos que aceptan más de una entrada. Algunos medidores pueden cambiar de un canal a otro al oprimir un botón en el frente del medidor mientras otros hacen un barrido automáticamente a través de una serie de canales. El CN612 de OMEGA puede aceptar hasta 12 entradas de temperatura.
|
|
 |
OMEGA medidores de tablero incorporados en una caja para banco de trabajo. El banco de trabajo proporciona portabilidad y normalmente se usa en aplicaciones de laboratorio.
|
|
 |
Para las aplicaciones en las que no se dispone de un tablero, OMEGA también ofrece indicadores montados en pared. El banco de trabajo proporciona portabilidad y normalmente se usa en aplicaciones de laboratorio.
|
|
 |
En algún tiempo casi todos los medidores eran de estilo analógico; sin embargo, con el advenimiento de la tecnología digital los medidores analógicos se han vuelto raros. Los medidores analógicos son indicadores de tipo de carátula, como el velocímetro de casi todos los automóviles. Sin embargo hay algunas aplicaciones que todavía exigen medidores analógicos.
|
|