Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Resultados:

Buscar resultados para Alambre de Termopar

Alambre de termopar de diámetro fino para aplicaciones de alta...
Alambre de termopar de diámetro fino para aplicaciones de alta temperatura. no aislado, platino-rodio. Conductores simples y emparejados Series SPPL, SP13RH, SP10RH, SP6RH, SP30RH ... https://cl.omega.com/pptst/SPPL.html - 162K - 1/24/2020

Alambre de termopar de diámetro fino
Alambre de termopar de diámetro fino Series SPIR, SPCH,SPCI,SPAL,SPCP,SPOP,SPCC and SPON Alambre de termopar de diámetro fino | Series SPIR, SPCH,SPCI,SPAL,SPCP,SPOP,SPCC and ... https://cl.omega.com/pptst/SPIR.html - 130K - 1/24/2020

Alambre: Termopar, RTD, instrumentos y cables de conexión para...
Alambre: Termopar, RTD, instrumentos y cables de conexión para calefactores/calentadores Ver Todos Alambre del termopar de calibre fino sin aislamiento Alambre del termopar de ... https://cl.omega.com/section/wire-thermocouple-rtd-thermistor.html - 106K - 1/24/2020

Alambre de termopar
Alambre de termopar Omega ofrece la máxima calidad de alambre de termopar a precios razonables y en una gran variedad de material de alambre y tamaños. Cable termopar - Tipo T, ... https://cl.omega.com/subsection/lab-thermocouple-wire.html - 89K - 1/24/2020

Alambre de termopar
Alambre de termopar Omega ofrece la máxima calidad de alambre de termopar a precios razonables y en una amplia variedad de materiales de alambre y tamaños. Cable termopar - Tipo ... https://cl.omega.com/subsection/process-control-thermocouple-wire.html - 82K - 1/24/2020

Termopar de montaje con imán
Termopar de montaje con imán. Serie U-MAGNET Termopar de montaje con imán | Serie ... Termopar magnético tipo K con 1 metro de alambre PVC con extremos pelados. Quick Ship ... https://cl.omega.com/pptst/MAGNET_TC.html - 105K - 1/24/2020

Montajes de termopar de disco "Bolt-On"
Montajes de termopar de disco "Bolt-On" Serie WT Montajes de termopar de disco "Bolt-On" | ... Alambre trenzado con aislamiento de vidrio Quick Ship WTKI-6-1.5M USD$17.04 Disponible en: ... https://cl.omega.com/pptst/WT.html - 140K - 1/24/2020

Alambre de termopar aislado, de filamento simple
Alambre de termopar aislado, de filamento simple Disponible alambre de calibre fino unifilar para sondas de temperatura en rollos de 15, 30, 150 y 300m. Serie TF, ... https://cl.omega.com/subsection/single-strand-thermocouple-wire.html - 70K - 1/24/2020

Cable de termopar OMEGACLAD(tm) métrico
Cable de termopar OMEGACLAD(tm) métrico Series 304-(*) y INC-(*) Cable de termopar ... El cable MIC ó alambre también puede ser utilizado como cable de extensión. En ... https://cl.omega.com/pptst/304_INC_CLAD.html - 143K - 1/24/2020

Sondas de termopar y conjuntos
Sondas de termopar y conjuntos Ver Todos Calibre fino de alambre desnudo y termopares aislados Calibre fino de alambre desnudo y termopares aislados Alambre flexible para ... https://cl.omega.com/section/termopares.html - 108K - 1/24/2020

Alambre: Termopar, RTD, instrumentos y cables de conexión para...
Alambre: Termopar, RTD, instrumentos y cables de conexión para calefactores/calentadores Ver Todos Alambre del termopar de calibre fino sin aislamiento Alambre del termopar de ... https://cl.omega.com/section/wire-thermocouple-rtd-thermistor.html - 106K - 1/24/2020

Alambre de termopar
Alambre de termopar Omega ofrece la máxima calidad de alambre de termopar a precios razonables y en una gran variedad de material de alambre y tamaños. Cable termopar - Tipo T, ... https://cl.omega.com/subsection/lab-thermocouple-wire.html - 89K - 1/24/2020

Alambre de termopar
Alambre de termopar Omega ofrece la máxima calidad de alambre de termopar a precios razonables y en una amplia variedad de materiales de alambre y tamaños. Cable termopar - Tipo ... https://cl.omega.com/subsection/process-control-thermocouple-wire.html - 82K - 1/24/2020

Alambre de termopar aislado, de filamento simple
Alambre de termopar aislado, de filamento simple Disponible alambre de calibre fino unifilar para sondas de temperatura en rollos de 15, 30, 150 y 300m. Serie TF, ... https://cl.omega.com/subsection/single-strand-thermocouple-wire.html - 70K - 1/24/2020

Sondas de termopar y conjuntos
Sondas de termopar y conjuntos Ver Todos Calibre fino de alambre desnudo y termopares aislados Calibre fino de alambre desnudo y termopares aislados Alambre flexible para ... https://cl.omega.com/section/termopares.html - 108K - 1/24/2020

Alambre de termopar
Alambre de termopar Carretes de cable de termopar. Cable termopar - Tipo T, duplex, aislado COMPRAR AHORA » GG-KI, HH-KI, TG-KI, TT-KI, FF-KI, PR-KI, XC-KI, XT-KI, XL-KI GG-KI, ... https://cl.omega.com/subsection/automation-thermocouple-wire.html - 85K - 1/24/2020

Alambre del termopar de calibre fino sin aislamiento
Alambre del termopar de calibre fino sin aislamiento Alambre de calibre fino de alta calidad para aplicaciones de precisión, vendidos por separado, parejas o en kits. Series SPIR, ... https://cl.omega.com/subsection/uninsulated-bare-fine-thermocouples.html - 76K - 1/24/2020

Calibre fino de alambre desnudo y termopares aislados
Calibre fino de alambre desnudo y termopares aislados Alambre flexible para termopares, ... y OV Series BARE, SH, DH y OV Cable de termopar desnudo y con hebra cerámica COMPRAR ... https://cl.omega.com/subsection/fine-bare-wire-insulated-thermocouples.html - 89K - 1/24/2020

Alambre calefactor por resistencia
Alambre calefactor por resistencia Alambre de resistencia Níquel-Cromo para uso en aplicaciones de alta temperatura. NIC80 y NIC60 NIC80 y NIC60 Cable enrollado de resistencia de ... https://cl.omega.com/subsection/resistance-heating-wire.html - 71K - 1/24/2020

Cable para termopares
Cable para termopares Omega ofrece la máxima calidad de cable para termopar a precios razonables y en una gran variedad de diámetros y material de alambre. Cable termopar - Tipo ... https://cl.omega.com/subsection/thermocouple-rtd-wire.html - 109K - 1/24/2020

1 2 3