Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Elementos de termistor, sondas y conjuntos

  Ver Todos
Sondas termistor de rápida desconexión
Sondas termistor de rápida desconexión
Los termistores con conectores integrales son ideales para aplicaciones que requieren sensores que pueden ser fácilmente desconectados. Estas sondas son típicamente de metal revestido y están disponibles en una gran variedad de diámetros, longitudes, tipos de termopar, y estilos de conectores. VER PRODUCTOS »
      
Sondas termistor de uso general
Sondas termistor de uso general
Una variedad de sondas de termistor con los múltiples usos de aplicación. VER PRODUCTOS »
Sensor de termistor para soporte en pared
Sensor de termistor para soporte en pared
Los sensores de montaje en pared ofrecen una forma funcional para reducir el desorden en su oficina o laboratorio. VER PRODUCTOS »
      
Elementos termistor con cables conductores adjuntos
Elementos termistor con cables conductores adjuntos
Todos los elementos termistores de Omega se pueden suministrar con cable adicional conectado a cables existentes. Los cables mas largos crean más flexibilidad para su uso en muchas aplicaciones. VER PRODUCTOS »
Elementos termistor para la medición de superficie
Elementos termistor para la medición de superficie
Sondas de temperatura termistores de montaje en superficie diseñadas para proporcionar un método práctico para la medición de temperaturas de superficies, incluyen cemento y diseños montados. VER PRODUCTOS »
      
Sondas termistor de precisión y especializadas
Sondas termistor de precisión y especializadas
Sondas termistor de alta precisión y sensores, diseñadas para aplicaciones únicas. VER PRODUCTOS »
Sensores de temperatura de estado sólido
Sensores de temperatura de estado sólido
Convertir la entrada de temperatura en una corriente de salida proporcional. VER PRODUCTOS »
      
Elementos de termistor
Elementos de termistor
Los elementos termistores se utilizan comúnmente cuando el espacio es muy limitado debido a su tamaño compacto. Estos varían no sólo en el factor de forma, sino también en sus características de resistencia frente a la temperatura. VER PRODUCTOS »
Sensores de laboratorio
Sensores de laboratorio
Especialidad en sensores de termistor para satisfacer sus requisitos de aplicación de medición. VER PRODUCTOS »
      
Sondas manuales
Sondas manuales
Las sondas manuales son utilizadas cuando es necesaria una medición repetitiva. Las asas ofrecen un medio fácil de agarre y están disponibles en plástico o metal. Características tales como la desconexión rápida, puntas especiales y cable retráctil, tienen cabida en numerosas aplicaciones. VER PRODUCTOS »
Sondas industriales
Sondas industriales
Las sondas industriales utilizan altas características robustas que van desde, conexiones de tubo, estilo de las articulaciones/juntas, miniatura, y otros diseños robustos para permitir su uso en entornos de uso industrial. VER PRODUCTOS »
      
Instrumentos
Instrumentos
Una gran variedad de medidores, controladores y sensores con múltiples funciones y opciones para mostrar las lecturas del termistor. VER PRODUCTOS »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.