Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Amplificadores para Celdas de carga/puentes


Adecuado para uso en equipos de medición y pruebas, amplifica salidas de señal eléctrica que normalmente están en el orden de unos pocos mili voltios.

OM-CP-BRIDGE110-10
OM-CP-BRIDGE110-10
Bridge/Strain Gage Data Logger, Part of the NOMAD® Family
COMPRAR AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

DRST-BG
DRST-BG
Signal Transmitter for Load Cell & Strain Gage Application
COMPRAR AHORA »
DMD4059 Series
DMD4059 Series
Bridge/Strain Gage Signal Conditioner
COMPRAR AHORA »
DMD Series
DMD Series
In-Line Amplifiers for Pressure Transducers and Load Cells
COMPRAR AHORA »
DMD-465
DMD-465
Strain Amplifier/Signal Conditioners Modules for Strain Gages, Load Cells and Transducers
COMPRAR AHORA »
DMD-475
DMD-475
Isolated Signal Conditioners with Transducer Power up to 120 mA for Strain Gages, Load Cells and Transducers
COMPRAR AHORA »
DMD4380 Series
DMD4380 Series
DC to DC Isolated Signal Conditioner
COMPRAR AHORA »
DRC-4710 and DRC-4720
DRC-4710 and DRC-4720
DIN Rail Mount Bridge Input Signal Conditioners
COMPRAR AHORA »
PXTX-4900
PXTX-4900
Isolated Transmitters
mA input, Isolated Vdc Output or Vdc input with Isolated mA Output

COMPRAR AHORA »
PXTX-703
PXTX-703
2-Wire Transmitter for Use with Pressure Transducers and Load Cells
Converts mV, V, or mA Input to 4 to 20 mA Output

COMPRAR AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.