Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Celdas de carga contenedores/botes cilíndricos


Se utiliza para aplicaciones de uno o varios pesajes, múltiples funciones en un diseño de acero inoxidable y están herméticamente selladas para lavados y zonas húmedas.

Celdas de Carga
Celdas de Carga
Nuevo Buscador de Celdas de Carga Omega.
COMPRAR AHORA »
Serie LC1001/LCM1001y LC1011/LCM1011
Serie LC1001/LCM1001y LC1011/LCM1011
Celdas de carga de compresión carnister. Modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4 y  LCM1000-TP4
Serie LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4 y LCM1000-TP4
Placas de montaje superiores e inferiores para celdas de carga de la serie lcm1001/lcm1011. De aleación, acero niquelado o acero inoxidable 17-4 ph
COMPRAR AHORA »
Series LC1001/LCM1001 y LC1011/LCM1011
Series LC1001/LCM1001 y LC1011/LCM1011
Celdas de carga de compresión tipo carnister, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

LC1000-TP
LC1000-TP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Nickel Plated Steel or 17-4 pH Stainless Steel
COMPRAR AHORA »
LC1001-BP
LC1001-BP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel
COMPRAR AHORA »
LC1102
LC1102
Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression
COMPRAR AHORA »
LC1103
LC1103
Canister Load Cell, High Capacity Universal Design, Rugged Stainless Steel Case
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.