Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Registradores Gráficos circulares


Ideales para procesos por lotes donde se sabe el tiempo de proceso de ajuste. Las gráficas están normalmente diseñadas para girar en períodos de tiempo estándar, tales como 1 hora, 24 horas, 7 días, etc, aunque muchos registradores son lo suficientemente flexibles para acomodar períodos de tiempo no estándar.

CTXL
CTXL
Registrador de gráfico circular universal portátil, 5 modelos disponibles
COMPRAR AHORA »
Serie CT5100
Serie CT5100
Registradores circulares de 1 o 2 canales
COMPRAR AHORA »
Serie CT7000
Serie CT7000
Registradores circulares
COMPRAR AHORA »
Serie CT87
Serie CT87
Registrador de gráfico circular
COMPRAR AHORA »
Serie CTH89
Serie CTH89
Registradores de gráfico circulares, registradores de temperatura, humedad, punto de condensación
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

CT7310, CT7311, CT7312
CT7310, CT7311, CT7312
Economical 2-Pen Circular Process Recorder
COMPRAR AHORA »
CT8100 Series
CT8100 Series
1 or 2 Channel, 12" (305mm) Circular Chart Recorder with Programmable Inputs
COMPRAR AHORA »
CT89 Series
CT89 Series
Temperature Chart Recorder, Circular Pen Style
COMPRAR AHORA »
CT9000 Series
CT9000 Series
Circular Chart Recorders, Microprocesser-Based
COMPRAR AHORA »
 
Did you know Omega has an office in the United States with local pricing and live engineers to support you in your time zone?