Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Calentadores y válvulas


Una gran variedad de estilos de calentadores para regular la temperatura de cualquiera de sus aplicaciones.

Series KHR, KHLV, KH
Series KHR, KHLV, KH
Calentadores flexibles aislados con película de poliamida - Producto Descontinuado
COMPRAR AHORA »
Serie CIR
Serie CIR
Calentadores de cartucho de alto vatiaje con vaina incoloy de ¼" (1 cm) de diámetro
COMPRAR AHORA »
Serie CIR, diámetros 1/2
Serie CIR, diámetros 1/2" y 5/8"
Calentadores de cartucho de la serie CIR con vaina de Incoloy y alta densidad de vatios con diámetros de 1/2 "y 5/8"
COMPRAR AHORA »
Serie SRF
Serie SRF
Calentadores flexibles de silicona con aislamiento de fibra de vidrio
COMPRAR AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

KHRA, KHLVA, KHA Series
KHRA, KHLVA, KHA Series
Polyimide Insulated Flexible Heaters
COMPRAR AHORA »
AVC-1000 and AVC-3000
AVC-1000 and AVC-3000
Pressure Volume Controllers, AVC-1000 and AVC-3000, Vacuum to 1000 or Vacuum to 3000
COMPRAR AHORA »
EMH Series
EMH Series
Screw Plug Immersion Heaters
COMPRAR AHORA »
FSH Series
FSH Series
Ceramic Insulated Finned Strip Heaters
COMPRAR AHORA »
HCS Series
HCS Series
Ceramic Insulated Strip Heaters
COMPRAR AHORA »
KE Series
KE Series
High Temperature Constant Wattage Heating Cable
COMPRAR AHORA »
KH-KIT-EFH-15001
KH-KIT-EFH-15001
Kapton® (Polyimide Film) Heater Kit
COMPRAR AHORA »
PRG101 and PRG501
PRG101 and PRG501
Precision Pressure Regulators
COMPRAR AHORA »
PRG200 Series
PRG200 Series
Precision Air Pressure Regulator
COMPRAR AHORA »
PRG300 Series
PRG300 Series
Instrument Air Filter Regulators
COMPRAR AHORA »
PV101
PV101
Electronically Controlled Proportional Valves Using Solenoid Technology
COMPRAR AHORA »
SV100-SV200
SV100-SV200
General Purpose 2-Way Solenoid Valves - NEMA-4, Stainless Steel and Brass
COMPRAR AHORA »
VP and VPT Series
VP and VPT Series
Self-Regulating Immersion Heaters
COMPRAR AHORA »
MTO-2 & EMTO-3 STYLES
MTO-2 & EMTO-3 STYLES
Immersion Heaters for Heavy Weight Oil Applications
COMPRAR AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.