Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Transmisores de aislamiento alto resistentes


Dos hilos de energía en funcionamiento se obtienen directamente del bucle de 4 a 20 mA, sin necesidad de entrada de alimentación independiente. Esto simplifica el cableado y elimina la posibilidad de captación de ruido de las líneas eléctricas.

Serie TX1500
Serie TX1500
Transmisores aislados de 4 a 20 mA para aplicaciones exigentes
COMPRAR AHORA »
TXUN-FD
TXUN-FD
Transmisor de temperatura con protocolo de comunicaciones Hart
COMPRAR AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

DRF Series
DRF Series
DIN Rail Mount Configurable Signal Conditioners
COMPRAR AHORA »
TX31
TX31
Isolated Miniature Transmitters
COMPRAR AHORA »
TX86
TX86
Temperature Transmitter for Thermocouples, RTD's, Millivolt input and Resistance
COMPRAR AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.