Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Conectores de cerámica de alta temperatura


Varios conectores diseñados para soportar temperaturas extremadamente altas y aplicaciones de alto vacío.

Accesorios para conectores
Accesorios para conectores
Accesorios para conectores. Para conectores de cerámica y de tres pines
COMPRAR AHORA »
Serie SHX
Serie SHX
Conectores en miniatura de cerámica para temperaturas ultra elevadas. Tipo SHX y USHX con cuerpo de alúmina de alta pureza exclusivo de OMEGA, calificados de -29 a 650 ºC
COMPRAR AHORA »
Series NHXH y NHX
Series NHXH y NHX
Conectores de cerámica para temperaturas ultraelevadas de tamaño estándar. Cerámica de alúmina de alta pureza y calificados de -29 a 650 °C (-20 a 1.200 °F)
COMPRAR AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

NOX and UOX Series
NOX and UOX Series
Ultra High Temperature Standard Size Thermocouple Connectors, With and Without Glaze That Can Contaminate High Vacuum
COMPRAR AHORA »
NXJP Series
NXJP Series
High Temperature Jack Panels for for Standard Size Ceramic Connectors
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.