Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

hot point™ calibradores de sondas de bloque seco


Punto caliente ® calibradores secos de sonda ofrecen una solución rápida, precisa y estable para la calibración de las sondas de temperatura.

CL1201
CL1201
Calibrador de bloque seco para alta temperatura
COMPRAR AHORA »
CL-355A
CL-355A
Calibrador de temperatura compacto y portátil. Calibrador manual o para montaje en mesa, la unidad pesa 4 kg (9 libras)
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie CL1000
Serie CL1000
Calibrador de sonda de bloque seco mini Hot Point®
COMPRAR AHORA »
Serie CL1500
Serie CL1500
Calibrador de bloque seco caliente/frío de sobremesa
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie CL-780A
Serie CL-780A
Calibradores de bloque seco.
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie CL900A/950A
Serie CL900A/950A
Calibrador de sondas bloque seco
COMPRAR AHORA »
Nuevo!

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

CL900 and CL950 Series
CL900 and CL950 Series
hot point™ Dry Block Probe Calibrator
COMPRAR AHORA »
DBCL-400
DBCL-400
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
COMPRAR AHORA »
TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E
TCL-650S, TCL-M165S-B, TCL-M255S-B, TCL-3M165E
Dry Block Temperature Calibrators and Micro-Bath Calibrators
COMPRAR AHORA »
DBCL-130
DBCL-130
Portable Dry Block Calibrator -25°C-13°F) to 130°C (266°F)
COMPRAR AHORA »
CL120 and CL134 Series
CL120 and CL134 Series
Block Calibrator Offering Simultaneous Heating and Cooling in One Unit. Features "Universal Jaw" to Accept Irregularly Shaped Sensors
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.