Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Referencia cámaras punto de congelación ™


Una cámara de referencia, produciendo un 0 ° C muy preciso y estable, puede ser utilizada para la calibración de las sondas de temperatura, pero también se utilizan comúnmente en la simulación de una señal de termopar para la calibración y verificación de instrumentos que leen termopares.

TRCIII-A
TRCIII-A
Cámara de referencia de calibración ice point. Cámara termoeléctrica de alta precisión. Utiliza el agua para mantener continuamente 0 °C (32 °F).
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

TRCIII
TRCIII
Ice Point Calibration Reference Chamber and Temperature Reference Probes, High Precision Base Model TRCIII
COMPRAR AHORA »
TRP Probes
TRP Probes
TRP Temperature Reference Probes for Thermocouple Calibration
COMPRAR AHORA »
LXCJ Series
LXCJ Series
Self-Powered Thermocouple Reference Junction, Portable, Miniaturized Circuitry
COMPRAR AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.