Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Extensómetros, sensores de fuerza y transductores de caudal


Celdas de Carga
Celdas de Carga
Nuevo Buscador de Celdas de Carga Omega.
COMPRAR AHORA »
DRF-LC
DRF-LC
Acondicionador de señales de entrada de celdas de carga
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
JBOX-4-ET
JBOX-4-ET
Caja sumatoria para múltiples celdas de carga, suma 2, 3 o 4 celdas de carga
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
LC103B
LC103B
Celdas de carga de acero inoxidable compactas de alta precisión Tipo S
COMPRAR AHORA »
Serie iDRN/iDRX
Serie iDRN/iDRX
Acondicionadores/transmisores con salida digital y analógica{RS232}{RS485}
COMPRAR AHORA »
Serie LC1001/LCM1001y LC1011/LCM1011
Serie LC1001/LCM1001y LC1011/LCM1011
Celdas de carga de compresión carnister. Modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LC101/LCM101y LC111/LCM111
Serie LC101/LCM101y LC111/LCM111
Celdas de carga tipo "s" de acero inoxidable y gran precisión, precio económico, modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LC201/LCM201
Serie LC201/LCM201
Celdas de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LC202/LCM202
Serie LC202/LCM202
Celdas de carga universales en miniatura, tipo de montaje en perno de 25 mm (1") a 35 mm (1,38") de diámetro, modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LC203/LCM203 y LC213/LCM213
Serie LC203/LCM203 y LC213/LCM213
Celdas de Carga Universales Miniatua de Gran Precisión Estilo de Montaje Sobre Perno Doble de 51 mm (2") de Diàmetro - Modelos Imperial y Métrico
COMPRAR AHORA »
Serie LC302/LCM302
Serie LC302/LCM302
Celda de carga de compresión en acero inoxidable de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LC304/LCM304
Serie LC304/LCM304
Celda de carga de compresión en acero inoxidable de 25,4 mm (1") de diámetro, modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LC305/LC315 LCM305/LCM315
Serie LC305/LC315 LCM305/LCM315
Celda de carga de compresión en acero inoxidable de 51 mm (2") con orificios de montaje, modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LC307/LCM307
Serie LC307/LCM307
Celda de carga para compresión en miniatura y de gran capacidad. Modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LC501/LCM501
Serie LC501/LCM501
Vigas Voladizas en Acero Inoxidable de Gran Precisión. Modelos Estándar y Métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LC703/LCM703
Serie LC703/LCM703
Enlaces de tensión de bajo perfil y en miniatura. Perfil bajo de 19 mm (0,75") a 25 mm (1") de altura, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LCAE
Serie LCAE
Celdas de carga económicas, de punto único OEM.
COMPRAR AHORA »
Serie LCD/LCMCD
Serie LCD/LCMCD
Celdas de carga con protección ambiental, modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie LCFD/LCMFD
Serie LCFD/LCMFD
Celdas de carga de tensión o compresión subminiatura de gran precisión. Modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LCFL/LCMFL
Serie LCFL/LCMFL
Celdas de carga de compresión o tensión en miniatura y económicas de 19 mm (0,75") de diámetro y 25,4 mm (1") rangos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LCGD/LCMGD
Serie LCGD/LCMGD
Celda de carga de compresión, industrial y en miniatura. Modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LCKD/LCMKD
Serie LCKD/LCMKD
Celda de carga de compresión, industriales y subminiatura. Modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LCL
Serie LCL
Celdas de carga finas, puente completo para cargas de 0-113 g a 0-18 kgf
COMPRAR AHORA »
Serie LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4 y  LCM1000-TP4
Serie LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4 y LCM1000-TP4
Placas de montaje superiores e inferiores para celdas de carga de la serie lcm1001/lcm1011. De aleación, acero niquelado o acero inoxidable 17-4 ph
COMPRAR AHORA »
Serie LCUW/LCMUW
Serie LCUW/LCMUW
Celdas de carga hidrostáticamente compensadas para aplicaciones submarinas.
COMPRAR AHORA »
Serie LCWD/LCMWD
Serie LCWD/LCMWD
Arandelas de carga para medir la fuerza de compresión de los pernos. Modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie SBJ
Serie SBJ
Cajas sumatorias de conexión. Carcasa NEMA 4X (IP65)
COMPRAR AHORA »
Series LC1001/LCM1001 y LC1011/LCM1011
Series LC1001/LCM1001 y LC1011/LCM1011
Celdas de carga de compresión tipo carnister, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Series LC105 y LCM105 / LC115 y LCM115
Series LC105 y LCM105 / LC115 y LCM115
Celdas de carga de haz de aluminio, alta precisión, precio económico. Modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Series LC402/LCM402  Series LC412/LMC412
Series LC402/LCM402 Series LC412/LMC412
Celdas de carga de perfil bajo y alta precisión para aplicaciones de pesaje industrial
COMPRAR AHORA »
Series LC900 y LCM900
Series LC900 y LCM900
Sensores de fuerza de perno, con arandelas para montaje. Modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Series MLBC, MREC
Series MLBC, MREC
Botones de carga y puntas para varillas en celdas de carga métricas
COMPRAR AHORA »
LCMGD Series
LCMGD Series
Miniature Load Cell
Ranges 0-100 to 0-200,000 Newtons

COMPRAR AHORA »
Serie LCM201
Serie LCM201
Celdas de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm de diámetro
COMPRAR AHORA »
Serie LCMHD
Serie LCMHD
Celdas de carga circular, planas y de bajo perfil modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
JBOX4800
JBOX4800
Caja de suma / transmisor, salidas de 4-20 mA y 0-10 Vcc
COMPRAR AHORA »
LC411_LCM411-USBH
LC411_LCM411-USBH
Celdas de Carga de Bajo Perfil para Compresión con Salida USB de Alta Velocidad
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
PT06F Connectors
PT06F Connectors
Conectores Twist Lock (MIl-C 26482G) serie 1
COMPRAR AHORA »
Serie LC204 y LC214
Serie LC204 y LC214
Celdas de Carga en Miniatura - Montaje en Superficie
COMPRAR AHORA »
Serie LCCE
Serie LCCE
Celdas de carga tipo S de rango inferior con protección contra sobrecarga del 500%
COMPRAR AHORA »
Serie LCHD/LCMHD
Serie LCHD/LCMHD
CELDAS DE CARGA CIRCULARES, PLANAS Y DE BAJO PERFIL
COMPRAR AHORA »
Serie LCP
Serie LCP
Celda de carga de pin de carga
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie LSHD
Serie LSHD
Celdas de carga de bajo perfil
Resistente al agua para aplicaciones húmedas o de lavado

COMPRAR AHORA »
TQ514
TQ514
Digital Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
COMPRAR AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

LC60
LC60
Aluminum Single Point Load Cells
COMPRAR AHORA »
LC704_LC714
LC704_LC714
High-Capacity Tension Link Load Cells
COMPRAR AHORA »
CC1
CC1
Flintec CC1 Compression Load Cell with Hermetic Sealing
COMPRAR AHORA »
LC706-LC716
LC706-LC716
High-Capacity Tension Link Load Cells
COMPRAR AHORA »
TQ502A Series
TQ502A Series
Rotary Torque Sensor
Socket Extension Connection

COMPRAR AHORA »
DFG31
DFG31
Digital Force Gages with Analog and RS232 Outputs
Discontinued Product!

COMPRAR AHORA »
TQ513 Series
TQ513 Series
Rotating Torque Sensor, Shaft to Shaft Configuration
COMPRAR AHORA »
LCR Series Load Cell
LCR Series Load Cell
S-Beam Load Cells, High Accuracy, Rugged for Industrial Applications
COMPRAR AHORA »
CA Series
CA Series
Cable Assemblies for Pressure Transducers and Load Cells
COMPRAR AHORA »
CS7000, CS7600
CS7000, CS7600
Counting Scales and Weigh Scales
COMPRAR AHORA »
DFG-RS3
DFG-RS3
Force or Torque Indicators with Remote Sensors
COMPRAR AHORA »
DFG-RS5
DFG-RS5
Advanced Digital Force or Torque Indicators with Remote Sensors
COMPRAR AHORA »
DFG21 Series
DFG21 Series
 - Discontinued Digital Force Gauge: Measuring Device | OMEGA Engineering
COMPRAR AHORA »
DFG35 Series
DFG35 Series
DIGITAL FORCE GAUGE WITH USB OUTPUT
COMPRAR AHORA »
DFG82
DFG82
High Accuracy Force Gage
Laboratory Grade 0.1% Accuracy

COMPRAR AHORA »
DP1028
DP1028
Transducer Indicator System, Powers up to 10 Load Cells
COMPRAR AHORA »
HHTQ35 Series
HHTQ35 Series
HANDHELD DIGITAL TORQUE METER
0.5% FULL SCALE ACCURACY

COMPRAR AHORA »
HHTQ88
HHTQ88
Digital Torque Meter with RS232 Output
COMPRAR AHORA »
LC1000-TP
LC1000-TP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Nickel Plated Steel or 17-4 pH Stainless Steel
COMPRAR AHORA »
LC1001-BP
LC1001-BP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel
COMPRAR AHORA »
LC1102
LC1102
Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression
COMPRAR AHORA »
LC1103
LC1103
Canister Load Cell, High Capacity Universal Design, Rugged Stainless Steel Case
COMPRAR AHORA »
LC321
LC321
Miniature Compression Load Cell with Threaded Center Hole
COMPRAR AHORA »
LC401
LC401
Low Profile Compression Load Cell
High Accuracy for Industrial Weighing Applications

COMPRAR AHORA »
LC402
LC402
High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications
COMPRAR AHORA »
LC412-TP
LC412-TP
Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

COMPRAR AHORA »
LC414 Series
LC414 Series
Base Mount Compression Load Cells
COMPRAR AHORA »
LC509
LC509
Beam Load Cells
with Built-in Amplified Voltage Output

COMPRAR AHORA »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
COMPRAR AHORA »
LC602
LC602
Heavy Duty Constant Moment Beam Load Cells, Environmentally Sealed
COMPRAR AHORA »
LC701/LC711
LC701/LC711
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

COMPRAR AHORA »
LC702 and LC712 Series
LC702 and LC712 Series
High Capacity Tension Link Load Cells
COMPRAR AHORA »
LC8100/LC8125 Series
LC8100/LC8125 Series
Through-Hole Bolt Load Cells
1.00" or 1.25" OD

COMPRAR AHORA »
LC8150
LC8150
Through-Hole Bolt Load Cells
1.5 Inch O.D.

COMPRAR AHORA »
LC8151
LC8151
Tall Through-Hole Bolt Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
COMPRAR AHORA »
LC8200
LC8200
Through-Hole Bolt Load Cells, 2.00 Inch O.D.
COMPRAR AHORA »
LC8250
LC8250
Compact Through-Hole Bolt Load Cells, 2.50 Inch O.D.
COMPRAR AHORA »
LC8300
LC8300
Through-Hole Bolt Load Cells, 3.00 inch O.D.
COMPRAR AHORA »
LC8313, LC8400, LC8450
LC8313, LC8400, LC8450
Bolt Load Cells
Large I.D. 2.00-3.13 Inch

COMPRAR AHORA »
LC901
LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
COMPRAR AHORA »
LCAD
LCAD
Platform Load Cell for Washdown Applications
COMPRAR AHORA »
LCDA
LCDA
Low Profile Bending Beam Load Cells
COMPRAR AHORA »
LCEA
LCEA
Economical Bending Beam Load Cells
COMPRAR AHORA »
LCGB Series
LCGB Series
Miniature Compression Load Cell with Through-Body Mounting Holes
COMPRAR AHORA »
LCJA Series
LCJA Series
Heavy Duty Shear Beam Load Cells
COMPRAR AHORA »
LCM101 and LCM111 Series
LCM101 and LCM111 Series
S Beam Load Cells
All Stainless Steel with Metric Ranges ±10 kgF to ±10,000 kgF

COMPRAR AHORA »
LCM202 Series
LCM202 Series
Universal Load Cell, Miniature Metric
25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N

COMPRAR AHORA »
LCM204 and LCM214 Series
LCM204 and LCM214 Series
Miniature Load Cells - Surface Mount Style
COMPRAR AHORA »
LCM302 Series
LCM302 Series
Miniature Compression Load Cell | 19mm Diameter | 100 to 5000N
COMPRAR AHORA »
LCM304 Series
LCM304 Series
Miniature Load Cell
25.4 mm Diameter Stainless Steel Compression Load Cell
Metric Ranges 0-100 to 0-50,000 N Capacities

COMPRAR AHORA »
LCM305 and LCM315 Series
LCM305 and LCM315 Series
Miniature Metric Load Cell
51mm Miniature Diameter

COMPRAR AHORA »
LCM307 Series
LCM307 Series
Miniature Load Cell
High-Capacity Top Hat Style

COMPRAR AHORA »
LCM401 and LCM411 Series
LCM401 and LCM411 Series
High Accuracy Low Profile Compression Load Cell, Metric, 0-10 kgF to 0-5,000 kgF, For Industrial Weighing Applications
COMPRAR AHORA »
LCM412-TP
LCM412-TP
Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

COMPRAR AHORA »
LCM601 Series
LCM601 Series
Low Range Beam Load Cells
COMPRAR AHORA »
LCM602 Series
LCM602 Series
Heavy Duty Constant Momemt Beam Load Cells, Metric, ±25 kgF to ±5,000 kgF
COMPRAR AHORA »
LCM701/LCM711 Series
LCM701/LCM711 Series
Low Capacity Tension Link Load Cells
Internal Thread Design

COMPRAR AHORA »
LCM703 Series
LCM703 Series
Miniature Low Profile Tension Link Load Cells
Metric Ranges, 19 to 25 mm Height

COMPRAR AHORA »
LCMAD Series
LCMAD Series
Platform Load Cell for Washdown Applications
COMPRAR AHORA »
LCMCD Series
LCMCD Series
High Performance Metric S Beam Load Cells Environmentally Protected
COMPRAR AHORA »
LCMFD Series
LCMFD Series
Subminiature Tension & Compression Load Cells, Metric,
19 mm & 25 mm Dia. Ranges 0-10 to 0-5000 Newtons

COMPRAR AHORA »
LCMFL Series
LCMFL Series
Load Cells Miniature Tension or Compression
COMPRAR AHORA »
LCMKD Series
LCMKD Series
Subminiature Industrial Load Cell, Metric, 0-10 to 0-10,000 Newtons
COMPRAR AHORA »
LCMWD Series
LCMWD Series
Load Washers, Metric, 0-50 kgF to 0-10,000 kgF
COMPRAR AHORA »
LCUC
LCUC
Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
COMPRAR AHORA »
LCUW
LCUW
Hydrostatically Compensated Load Cells for Underwater Applications
COMPRAR AHORA »
Load Accessories, LBC, REC
Load Accessories, LBC, REC
Load Buttons and Rod Ends for all Load Cells
COMPRAR AHORA »
LSC6400
LSC6400
Platform Scales, Powder Coated or Stainless Steel Deck
COMPRAR AHORA »
LSC7000
LSC7000
Platform Scales, Low Range for use with Remote Indicators
COMPRAR AHORA »
Tank Weighing Assembly TWA5
Tank Weighing Assembly TWA5
Self-Adjusting Weigh Assembly
with LC501 Series Load Cell Included

COMPRAR AHORA »
TQ101
TQ101
Flange Mounted Reaction Torque Sensors, 0 to 10 IN-LB to 0 to 100,000 IN-LB
COMPRAR AHORA »
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
TQ103 SOCKET TORQUE SENSOR
Socket Extension Reaction Torque Sensors
with 1/4, 3/8, 1/2 and 3/4" Square Drives

COMPRAR AHORA »
TQ201
TQ201
Reaction Torque Cells, Non-Rotating Shaft Mount, Low Torque Range
COMPRAR AHORA »
TQ202
TQ202
Reaction Torque cells, Flange to Shaft Mount, Low Torque Range
COMPRAR AHORA »
TQ301
TQ301
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount
COMPRAR AHORA »
TQ302
TQ302
Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount
COMPRAR AHORA »
TQ401
TQ401
Reaction Torque Cells, Surface Key Mount
COMPRAR AHORA »
TQ402
TQ402
Reaction Torque Cells, Shaft Key Mount
COMPRAR AHORA »
TQ501 Rugged Rotary Torque Sensor
TQ501 Rugged Rotary Torque Sensor
Rugged In-Line Rotary Torque Sensors with Integral Slip Ring Assembly
COMPRAR AHORA »
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
TQ502 - HEX DRIVE ROTARY TORQUE SENSORS
Rotary Torque Sensors with 1/4, 3/8 and 1/2" Drives
COMPRAR AHORA »
TQ601
TQ601
Combination Torque and Thrust Cells
Heavy Duty Construction

COMPRAR AHORA »
TQM201
TQM201
Reaction Torque Cells, Shaft Mount Low Torque Range
COMPRAR AHORA »
TQM202 Series
TQM202 Series
Reaction Torque Sensors, Flange to Shaft Mount, Metric, 0-0.175 N-m to 0-28 N-m
COMPRAR AHORA »
TQM301 Series
TQM301 Series
Reaction Torque Cells, Flange to Flange Mount, Metric, 0 to 45 N-m
COMPRAR AHORA »
TWA3
TWA3
Tank and Bin Weighing Systems, Capacities to 2500 Pounds
COMPRAR AHORA »
TWAM5 and TWAM6 Series
TWAM5 and TWAM6 Series
Self Adjusting Weigh Assemblies
with LCM501 Series Metric Load Cell

COMPRAR AHORA »
WM7400/WM7600 Series
WM7400/WM7600 Series
Weighing and Counting Indicators
COMPRAR AHORA »
WSB-8015
WSB-8015
Benchtop Weight Scale
COMPRAR AHORA »
LCCA
LCCA
High Accuracy S-Beam Load Cells
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.