Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Celdas de carga de bajo perfil


Células de compresión y tensión/compresión, usadas frecuentemente en la investigación de pesaje y control.

Series LC402/LCM402  Series LC412/LMC412
Series LC402/LCM402 Series LC412/LMC412
Celdas de carga de perfil bajo y alta precisión para aplicaciones de pesaje industrial
COMPRAR AHORA »
Serie LCMHD
Serie LCMHD
Celdas de carga circular, planas y de bajo perfil modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
LC411_LCM411-USBH
LC411_LCM411-USBH
Celdas de Carga de Bajo Perfil para Compresión con Salida USB de Alta Velocidad
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie LCHD/LCMHD
Serie LCHD/LCMHD
CELDAS DE CARGA CIRCULARES, PLANAS Y DE BAJO PERFIL
COMPRAR AHORA »
Serie LSHD
Serie LSHD
Celdas de carga de bajo perfil
Resistente al agua para aplicaciones húmedas o de lavado

COMPRAR AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

LC401
LC401
Low Profile Compression Load Cell
High Accuracy for Industrial Weighing Applications

COMPRAR AHORA »
LC402
LC402
High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications
COMPRAR AHORA »
LC412-TP
LC412-TP
Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

COMPRAR AHORA »
LC414 Series
LC414 Series
Base Mount Compression Load Cells
COMPRAR AHORA »
LCM401 and LCM411 Series
LCM401 and LCM411 Series
High Accuracy Low Profile Compression Load Cell, Metric, 0-10 kgF to 0-5,000 kgF, For Industrial Weighing Applications
COMPRAR AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.