Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Flujómetros magnéticos 


Aprenda acerca de los Medidores de flujo magnéticos.

DP24-E
DP24-E
Medidor de proceso de ⅛ DIN DESCONTINUADO
COMPRAR AHORA »
DP41-B
DP41-B
Medidor de ⅛ DIN de muy alto rendimiento
COMPRAR AHORA »
Serie CNi8D
Serie CNi8D
Reguladores PID de tensión, proceso y temperatura de 1/8 DIN con pantalla doble
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie DPi
Serie DPi
Medidores de temperatura, proceso y tensión
COMPRAR AHORA »
Serie FMG3000
Serie FMG3000
Medidores de flujo magnético para inserción
COMPRAR AHORA »
Serie FMG-550
Serie FMG-550
Medidores de flujo Electromagnéticos metálico de inserción
COMPRAR AHORA »
Serie FMG900
Serie FMG900
Medidores de flujo magnético de inserción
COMPRAR AHORA »
Serie RD4 y RD6
Serie RD4 y RD6
Programador con pantalla remota
COMPRAR AHORA »

Caudalímetro magnético compacto con pantalla a color e IO-Link, así como salidas de 4 a 20 mA, de impulsos, de conmutación o de tensión.
COMPRAR AHORA »
DP20
DP20
Medidor de panel - DIN de 1/8 "
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
FMG70B
FMG70B
Medidor de Flujo Bajo Electromagnético
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
FMG80A
FMG80A
Medidor Magnetico de Bajo FLujo
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
FMG980 Series
FMG980 Series
Insertion Electromagnetic Flow Meter
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
OM-SGD-43-A
OM-SGD-43-A
Display de Gráficos Inteligentes Programable
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
OM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
Módulo de Acondicionamiento de Señal Termopar
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
OM-SGD-SERIES
OM-SGD-SERIES
Displays Gráficos Inteligentes
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

FMG470
FMG470
Flanged Magnetic Flow Meter w/Integrated Display, Pulse & Optional 4-20mA Output
COMPRAR AHORA »
FMG480
FMG480
Magmeter with Integrated Display, Pulse & 4-20mA Output
COMPRAR AHORA »
FMG490
FMG490
Magmeter w/ Remote Display and Pulse & Optional 4-20mA Output
COMPRAR AHORA »
FMG90B
FMG90B
OEM Lightweight and Compact Design Electromagnetic Flow Meter
COMPRAR AHORA »
BG18
BG18
Bargraph Indicators, 1/8 DIN or 96x24 mm Vertical or Optional Horizontal Scale
COMPRAR AHORA »
FMG800 Series
FMG800 Series
PLASTIC BODIED ELECTROMAGNETIC FLOW METER
COMPRAR AHORA »
FMG90 Series
FMG90 Series
ELECTROMAGNETIC FLOWMETER With PVDF and 316L Construction
COMPRAR AHORA »
DPF60 Series
DPF60 Series
Analog Input Ratemeter/Totalizer
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.