Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Controladores de flujo másico


Los controladores pueden ser programados para varias funciones de control, los modelos están disponibles para una gran variedad de aplicaciones y con características opcionales.

Serie FMA2800
Serie FMA2800
Medidores y reguladores de flujo másico de acero inoxidable para gases limpios
COMPRAR AHORA »
Serie FMA3100
Serie FMA3100
Reguladores y medidores económicos de flujo másico de gases limpios
COMPRAR AHORA »
Serie FMA5400
Serie FMA5400
Reguladores de flujo másico de gases económicos, para gases limpios con pantalla integral opcional
COMPRAR AHORA »
Serie FMA-A2000
Serie FMA-A2000
Medidores y reguladores de flujo másico de gases para gases limpios con pantalla integral opcional
COMPRAR AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

FMA5400A and FMA5500A
FMA5400A and FMA5500A
Economical Gas Mass Controllers With or Without Integral Display
COMPRAR AHORA »
FMA-LP2600A
FMA-LP2600A
Low Pressure Drop Gas Mass Flow Controllers For Clean Gases
COMPRAR AHORA »
FMA-2600  SERIES
FMA-2600 SERIES
Mass Flow Controllers with 20+ Gas Select Function
COMPRAR AHORA »
FMA6500 Series
FMA6500 Series
Mass Flow Controller w/RS485 Standard and Alarm Functions
COMPRAR AHORA »
FMI-100 Series
FMI-100 Series
PROGRAMMABLE INTERFACE DISPLAY FOR RATE, TOTAL AND CONTROL COMMANDS
COMPRAR AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.