Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Celdas de carga para compresión en miniatura y sub miniatura


Diseñado para aplicaciones con espacio mínimo y cargas de gran capacidad, construcción resistente de acero inoxidable y extensómetros de alto rendimiento, aseguraran linealidad y estabilidad superiores.

Celdas de Carga
Celdas de Carga
Nuevo Buscador de Celdas de Carga Omega.
COMPRAR AHORA »
Serie LC302/LCM302
Serie LC302/LCM302
Celda de carga de compresión en acero inoxidable de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LC304/LCM304
Serie LC304/LCM304
Celda de carga de compresión en acero inoxidable de 25,4 mm (1") de diámetro, modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LC305/LC315 LCM305/LCM315
Serie LC305/LC315 LCM305/LCM315
Celda de carga de compresión en acero inoxidable de 51 mm (2") con orificios de montaje, modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LC307/LCM307
Serie LC307/LCM307
Celda de carga para compresión en miniatura y de gran capacidad. Modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LCGD/LCMGD
Serie LCGD/LCMGD
Celda de carga de compresión, industrial y en miniatura. Modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LCKD/LCMKD
Serie LCKD/LCMKD
Celda de carga de compresión, industriales y subminiatura. Modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
LCMGD Series
LCMGD Series
Miniature Load Cell
Ranges 0-100 to 0-200,000 Newtons

COMPRAR AHORA »
LCM307 Series
LCM307 Series
Miniature Load Cell
High-Capacity Top Hat Style

COMPRAR AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

LC321
LC321
Miniature Compression Load Cell with Threaded Center Hole
COMPRAR AHORA »
LCGB Series
LCGB Series
Miniature Compression Load Cell with Through-Body Mounting Holes
COMPRAR AHORA »
LCM302 Series
LCM302 Series
Miniature Compression Load Cell | 19mm Diameter | 100 to 5000N
COMPRAR AHORA »
LCM304 Series
LCM304 Series
Miniature Load Cell
25.4 mm Diameter Stainless Steel Compression Load Cell
Metric Ranges 0-100 to 0-50,000 N Capacities

COMPRAR AHORA »
LCM305 and LCM315 Series
LCM305 and LCM315 Series
Miniature Metric Load Cell
51mm Miniature Diameter

COMPRAR AHORA »
LCM412-TP
LCM412-TP
Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

COMPRAR AHORA »
LCMKD Series
LCMKD Series
Subminiature Industrial Load Cell, Metric, 0-10 to 0-10,000 Newtons
COMPRAR AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.