Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Celdas de carga para tensión/compresión en miniatura y sub miniatura


Diseñado para el entorno exigente de la automatización industrial y robótica, ideal donde la carga puede ir de tensión a compresión y viceversa.

Celdas de Carga
Celdas de Carga
Nuevo Buscador de Celdas de Carga Omega.
COMPRAR AHORA »
Serie LC201/LCM201
Serie LC201/LCM201
Celdas de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LC202/LCM202
Serie LC202/LCM202
Celdas de carga universales en miniatura, tipo de montaje en perno de 25 mm (1") a 35 mm (1,38") de diámetro, modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LC203/LCM203 y LC213/LCM213
Serie LC203/LCM203 y LC213/LCM213
Celdas de Carga Universales Miniatua de Gran Precisión Estilo de Montaje Sobre Perno Doble de 51 mm (2") de Diàmetro - Modelos Imperial y Métrico
COMPRAR AHORA »
Serie LC703/LCM703
Serie LC703/LCM703
Enlaces de tensión de bajo perfil y en miniatura. Perfil bajo de 19 mm (0,75") a 25 mm (1") de altura, modelos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LCFD/LCMFD
Serie LCFD/LCMFD
Celdas de carga de tensión o compresión subminiatura de gran precisión. Modelos estándar y métricos.
COMPRAR AHORA »
Serie LCFL/LCMFL
Serie LCFL/LCMFL
Celdas de carga de compresión o tensión en miniatura y económicas de 19 mm (0,75") de diámetro y 25,4 mm (1") rangos estándar y métricos
COMPRAR AHORA »
Serie LCM201
Serie LCM201
Celdas de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm de diámetro
COMPRAR AHORA »
Serie LC204 y LC214
Serie LC204 y LC214
Celdas de Carga en Miniatura - Montaje en Superficie
COMPRAR AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

LCM202 Series
LCM202 Series
Universal Load Cell, Miniature Metric
25 to 35mm Diameter, 0-100 N to 0-50,000 N

COMPRAR AHORA »
LCM204 and LCM214 Series
LCM204 and LCM214 Series
Miniature Load Cells - Surface Mount Style
COMPRAR AHORA »
LCM703 Series
LCM703 Series
Miniature Low Profile Tension Link Load Cells
Metric Ranges, 19 to 25 mm Height

COMPRAR AHORA »
LCMFD Series
LCMFD Series
Subminiature Tension & Compression Load Cells, Metric,
19 mm & 25 mm Dia. Ranges 0-10 to 0-5000 Newtons

COMPRAR AHORA »
LCMFL Series
LCMFL Series
Load Cells Miniature Tension or Compression
COMPRAR AHORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.