Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Medidores de presión, tensión, y fuerza


Todos los estilos, tamaños y funcionalidades de controladores y medidores que pueda necesitar para controlar sus lecturas de presión.

CNiS8 & DPiS8 Series
CNiS8 & DPiS8 Series
iS8 & iS32 Strain & load cell PID controllers
COMPRAR AHORA »
DP25B-S
DP25B-S
Medidor/Controlador de celdas de carga y tensión
COMPRAR AHORA »
DPG409 Series
DPG409 Series
Digital Pressure Gauge (DPG) with Analog Output and Optional Wireless Transmitter
COMPRAR AHORA »
PT-Demo
PT-Demo
Panel de Simulación de Controladores de la Serie PLATINUM ™
COMPRAR AHORA »

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

MDS, DS, MDSS, DSS Series
MDS, DS, MDSS, DSS Series
Single or Ten-Channel Benchtop Indicators with Optional Outputs and Communications - Discontinued
COMPRAR AHORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.