Cesta  |  Contacto  |  Ayuda  |  Envíe un correo  | 
En Chile 800-395-179
Fuera de Chile001-203-978-7240

Sondas termistor de rápida desconexión


Los termistores con conectores integrales son ideales para aplicaciones que requieren sensores que pueden ser fácilmente desconectados. Estas sondas son típicamente de metal revestido y están disponibles en una gran variedad de diámetros, longitudes, tipos de termopar, y estilos de conectores.

Serie M8/M12
Serie M8/M12
Conectores M8 y M12. Montables en campo. Para conexión a sensores y cables existentes
COMPRAR AHORA »
Nuevo!
Serie TH-21
Serie TH-21
Sondas de termistor
Con conexiones M12

COMPRAR AHORA »
Serie TH-22
Serie TH-22
Sondas de termistor
Temperatura alta 200 °C (392 °F)Con conexiones M12

COMPRAR AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

M12CM-RTD
M12CM-RTD
High Temperature M12 Extension Cables
COMPRAR AHORA »
SLK/SLF Series
SLK/SLF Series
Spring Loaded Fittings for 1/4" Diameter Probes
COMPRAR AHORA »
THX-400 Series
THX-400 Series
Thermistor Probes Mating with Heav Duty HDX Handles and Standard Size Connectors
COMPRAR AHORA »
THX-700 Series
THX-700 Series
Series 700 Thermistor Probes for Use with Heavy Duty Handle
COMPRAR AHORA »